|  |
| |
|
|
|
|
|
Detectores inductivos completamente metálicos: ¡simplemente insuperables! |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Muy resistentes y con un precio muy convincente.
- Ideal para aplicaciones de la industria metalúrgica.
- Dispositivos y conectores: adaptados para su utilización en aceites.
- Robusta superficie activa resistente a los impactos.
- Resistente a vibraciones y choques.
- Etiqueta de marcado grabada por láser: siempre legible.
Materiales La carcasa es de acero inoxidable, tanto la parte roscada como la superficie activa.
Aceites y líquidos refrigerantes Los aceites y refrigerantes ponen a dura prueba a los componentes instalados en las máquinas. La junta tórica de Viton, en combinación con el correspondiente conector ecolink, ofrece una elevada protección contra fallos de funcionamiento.
Tests afines a aplicaciones Diversos tests han demostrado que estos sensores reúnen las condiciones necesarias para ser utilizados en aplicaciones robustas:
- Test de vibraciones
- Test de choques
- Test de impactos
- Test con líquido refrigerante
Eche un vistazo a los vídeos de algunos tests.
Aplicaciones Industria metalúrgica e instalaciones de soldadura
Conector M12 · Función de salida · 3 hilos DC PNP IFC258 - Detector inductivo, M12 x 1, Carcasa íntegramente metálica, contactos dorados, DC PNP, Alcance 3 mm, enrasable, IP 67 / IP 68 , Temperatura ambiente -25...70 °C, Conector M12, contactos dorados IGC248 - Detector inductivo, M18 x 1, Carcasa íntegramente metálica, contactos dorados, DC PNP, Alcance 5 mm, enrasable, IP 67 / IP 68 , Temperatura ambiente -25...70 °C, Conector M12, contactos dorados IIC224 - Detector inductivo, M30 x 1,5, Carcasa íntegramente metálica, contactos dorados, DC PNP, Alcance 10 mm, enrasable, IP 67 / IP 68 , Temperatura ambiente -25...70 °C, Conector M12, contactos dorados
Para más información consulte nuestro boletín actual (archivo PDF 387 kB).
|
|
|
|