Sensores de posición y reconocimiento de objetos
Detectores para cilindros con ranura en T con conector M8 Panel táctil para entornos difíciles Encoder multivuelta para condiciones difíciles Módulo de refrigeración para la gama O1D Detectores completamente metálicos para la industria alimentaria Barreras fotoeléctricas de seguridad con sistema activo/pasivo ecolink M8 para zonas asépticas y húmedas. Detector de color en una compacta carcasa O5 Detector para cilindros con ranura en T para aplicaciones Namur. ecolink, la conexión segura Fuentes de alimentación "made by ifm" Repartidores con tecnología ecolink Detectores de anillo y detectores a través de tubo Detectores dobles que brillan con nuevo esplendor Detectores inductivos de ranura O7 - pequeños, compactos, precisos La O5 para zonas explosivas pulverulentas. La gama OG BasicLine ¡ahora también en versión de plástico! Las nuevas cortinas fotoeléctricas entran en escena. La síntesis entre sensor electrónico de presión y visualización analógica Robustas barreras fotoeléctricas en horquilla y en ángulo con elevada frecuencia de conmutación. Un paso de gigante para los sensores fotoeléctricos: sensor de visión en 3D Detector capacitivo que reduce la variedad de tipos. OG Cubo, la nueva gama fotoeléctrica con carcasa metálica y rosca M18. Detectores inductivos completamente metálicos: ¡simplemente insuperables! Sensor láser de la gama O5 con gran precisión y clase de protección láser 1. Un toque de color con el detector de contraste O5 ¡Agua va! La nueva gama OG wetline. Detectores inductivos completamente metálicos para aplicaciones robustas. Detectores capacitivos para la detección a través de paredes Detectores para cilindros de carrera corta. Detectores inductivos completamente metálicos para la industria alimentaria. ecolink M12 - para zonas asépticas y húmedas Caudalímetro magneto-inductivo para montaje intercalado Fotocélulas miniatura con máxima potencia Sensor de distancia compacto con alcance de 75 m Detectores capacitivos listos para usar simplemente pulsando un botón Segura detección de granulados secos. Sondas Pt1000 con nueva tecnología Transmisor de temperatura con un excelente tiempo de respuesta Archivo
Control de fluidos y sistemas de diagnóstico Interfaz de cableado Sistema de control Sistemas de identificación

 
Detectores capacitivos para la detección a través de paredes
 
 

 
Detección de fluidos conductores a través de la pared del depósito
  • Sencillo ajuste en la aplicación mediante botón pulsador.
  • Detección automática de las cargas de salida PNP o NPN.
  • Libre selección de la función NA / NC.
  • Indicación claramente visible del estado de conmutación.
  • Elevada resistencia a las interferencias.

Utilización
Los detectores tipo KG506x han sido optimizados para la detección de fluidos conductores a través de paredes no metálicas o en conductos de derivación. Estos equipos son utilizados para detectar niveles mínimos, desbordamientos de depósitos o fugas.

Puesta en marcha
El nuevo concepto de manejo permite realizar el ajuste y la configuración de la función de salida simplemente pulsando un botón. La detección automática de carga simplifica la proyección y la puesta en marcha en distintos sistemas de evaluación.

Aplicaciones
Optimizado para la detección de fluidos conductores con una constante dieléctrica > 20

KG5067 – Tipo M18 · Montaje no enrasado · Rango de configuración 2...14 mm, PNP / NPN
KG5069 – Tipo M18 · Montaje no enrasado · Rango de configuración 2...14 mm, PNP


Para más información consulte nuestro boletín actual (archivo PDF 248 kB).