Sensores de posición y reconocimiento de objetos
Detectores para cilindros con ranura en T con conector M8 Panel táctil para entornos difíciles Encoder multivuelta para condiciones difíciles Módulo de refrigeración para la gama O1D Detectores completamente metálicos para la industria alimentaria Barreras fotoeléctricas de seguridad con sistema activo/pasivo ecolink M8 para zonas asépticas y húmedas. Detector de color en una compacta carcasa O5 Detector para cilindros con ranura en T para aplicaciones Namur. ecolink, la conexión segura Fuentes de alimentación "made by ifm" Repartidores con tecnología ecolink Detectores de anillo y detectores a través de tubo Detectores dobles que brillan con nuevo esplendor Detectores inductivos de ranura O7 - pequeños, compactos, precisos La O5 para zonas explosivas pulverulentas. La gama OG BasicLine ¡ahora también en versión de plástico! Las nuevas cortinas fotoeléctricas entran en escena. La síntesis entre sensor electrónico de presión y visualización analógica Robustas barreras fotoeléctricas en horquilla y en ángulo con elevada frecuencia de conmutación. Un paso de gigante para los sensores fotoeléctricos: sensor de visión en 3D Detector capacitivo que reduce la variedad de tipos. OG Cubo, la nueva gama fotoeléctrica con carcasa metálica y rosca M18. Detectores inductivos completamente metálicos: ¡simplemente insuperables! Sensor láser de la gama O5 con gran precisión y clase de protección láser 1. Un toque de color con el detector de contraste O5 ¡Agua va! La nueva gama OG wetline. Detectores inductivos completamente metálicos para aplicaciones robustas. Detectores capacitivos para la detección a través de paredes Detectores para cilindros de carrera corta. Detectores inductivos completamente metálicos para la industria alimentaria. ecolink M12 - para zonas asépticas y húmedas Caudalímetro magneto-inductivo para montaje intercalado Fotocélulas miniatura con máxima potencia Sensor de distancia compacto con alcance de 75 m Detectores capacitivos listos para usar simplemente pulsando un botón Segura detección de granulados secos. Sondas Pt1000 con nueva tecnología Transmisor de temperatura con un excelente tiempo de respuesta Archivo
Control de fluidos y sistemas de diagnóstico Interfaz de cableado Sistema de control Sistemas de identificación

 
Óptimos detectores para cilindros de carrera corta.
 
 

 
Gran rendimiento y durabilidad, incluso para cilindros especiales

  • Exacto registro de la posición gracias a la pequeña histéresis de ≤ 1 mm.
  • Corto trayecto de paso para la detección de posiciones con gran exactitud.
  • Detección segura de campos magnéticos débiles.
  • Muy prácticos: se introducen por la parte superior en la ranura.
  • Un detector de 25 mm para los distintos perfiles de cilindros.


La célula AMR, un sensor de gran precisión
En los nuevos detectores para cilindros está integrado un sensor AMR, el cual opera según el procedimiento magneto-resistivo. La célula AMR reacciona de manera extremadamente sensible a los campos magnéticos. Los detectores se pueden utilizar, por ello, en aplicaciones en las que es decisiva una detección exacta de la posición y una histéresis pequeña (p.ej. para los cilindros de carrera corta).

Versión resistente y buena fijación
Gracias al mecanismo de fijación autoenganchador, el detector queda encajado inmediatamente en la ranura. Con la fijación adicional en el extremo de la carcasa, se consigue una robusta sujeción del mismo.

Adaptadores para prácticamente todo tipo de cilindros
La variada gama de adaptadores permite la fijación de los detectores en casi todos los tipos de cilindros lisos, con tirantes, lobulados, o con ranura trapezoidal.

Aplicaciones
Para cilindros con ranura en T en aplicaciones industriales, en la fabricación de herramientas y en zonas húmedas y asépticas (industria alimentaria).

Cable de conexión 0,3 m PUR con conector M8 · Función de salida NA

MK5137 - Diseño/dimensiones 25 x 5 x 5,1 mm · 3 hilos NPN
MK5138 - Diseño/dimensiones 25 x 5 x 5,1 mm · 3 hilos PNP

Cable de conexión 0,3 m PUR con conector M8 · Función de salida NC

MK5155 - Diseño/dimensiones 25 x 5 x 5,1 mm · 3 hilos PNP

Cable de conexión 0,3 m PUR con conector M8 giratorio · Función de salida NA

MK5159 - Diseño/dimensiones 25 x 5 x 5,1 mm · 3 hilos PNP

Cable de conexión 0,3 M PUR con conector M12 · Función de salida NA

MK5139 - Diseño/dimensiones 25 x 5 x 5,1 mm · 3 hilos PNP

Cable de conexión 2 m PUR · Función de salida NA

MK5140 - Diseño/dimensiones 25 x 5 x 5,1 mm · 3 hilos PNP

Cable de conexión 2 m PUR · Función de salida NC

MK5156 - Diseño/dimensiones 25 x 5 x 5,1 mm · 3 hilos PNP

Cable de conexión 0,3 m PVC con conector M12 · Función de salida NA · Para zonas asépticas y húmedas

MK5157 - Diseño/dimensiones 25 x 5 x 5,1 mm · 3 hilos PNP

Cable de conexión 2 m PVC · Función de salida NA · Para zonas asépticas y húmedas

MK5158 - Diseño/dimensiones 25 x 5 x 5,1 mm · 3 hilos PNP

Para más información consulte nuestro boletín actual (archivo PDF 289 kB).