Sensores de posición y reconocimiento de objetos
Detectores para cilindros con ranura en T con conector M8 Panel táctil para entornos difíciles Encoder multivuelta para condiciones difíciles Módulo de refrigeración para la gama O1D Detectores completamente metálicos para la industria alimentaria Barreras fotoeléctricas de seguridad con sistema activo/pasivo ecolink M8 para zonas asépticas y húmedas. Detector de color en una compacta carcasa O5 Detector para cilindros con ranura en T para aplicaciones Namur. ecolink, la conexión segura Fuentes de alimentación "made by ifm" Repartidores con tecnología ecolink Detectores de anillo y detectores a través de tubo Detectores dobles que brillan con nuevo esplendor Detectores inductivos de ranura O7 - pequeños, compactos, precisos La O5 para zonas explosivas pulverulentas. La gama OG BasicLine ¡ahora también en versión de plástico! Las nuevas cortinas fotoeléctricas entran en escena. La síntesis entre sensor electrónico de presión y visualización analógica Robustas barreras fotoeléctricas en horquilla y en ángulo con elevada frecuencia de conmutación. Un paso de gigante para los sensores fotoeléctricos: sensor de visión en 3D Detector capacitivo que reduce la variedad de tipos. OG Cubo, la nueva gama fotoeléctrica con carcasa metálica y rosca M18. Detectores inductivos completamente metálicos: ¡simplemente insuperables! Sensor láser de la gama O5 con gran precisión y clase de protección láser 1. Un toque de color con el detector de contraste O5 ¡Agua va! La nueva gama OG wetline. Detectores inductivos completamente metálicos para aplicaciones robustas. Detectores capacitivos para la detección a través de paredes Detectores para cilindros de carrera corta. Detectores inductivos completamente metálicos para la industria alimentaria. ecolink M12 - para zonas asépticas y húmedas Caudalímetro magneto-inductivo para montaje intercalado Fotocélulas miniatura con máxima potencia Sensor de distancia compacto con alcance de 75 m Detectores capacitivos listos para usar simplemente pulsando un botón Segura detección de granulados secos. Sondas Pt1000 con nueva tecnología Transmisor de temperatura con un excelente tiempo de respuesta Archivo
Control de fluidos y sistemas de diagnóstico Interfaz de cableado Sistema de control Sistemas de identificación

 
Detectores inductivos completamente metálicos para la industria alimentaria.
 
 

 
Convincentes: extrema resistencia a agentes químicos y choques térmicos.
  • Materiales de la carcasa aptos para la industria alimentaria.
  • Elevada estanqueidad: IP 68 / IP 69K.
  • Amplio rango de temperatura: 0…100 °C.
  • Resistente a limpiezas de alta presión y detergentes agresivos.
  • Etiqueta de marcado grabada por láser: siempre legible.


Estanco en zonas húmedas y asépticas
Frecuentes procesos de limpieza, choques térmicos y elevada resistencia a detergentes: éstas son las cualidades que caracterizan a estos detectores aptos para temperaturas hasta 100 ºC.

Materiales
La carcasa es de acero inoxidable, tanto la parte roscada como la superficie activa.

Tests afines a aplicaciones
Diversos tests han demostrado que estos sensores reúnen las condiciones necesarias para ser utilizados en aplicaciones para la industria alimentaria:
  • Test de choque térmico
  • Test de larga duración de 1000 horas
  • Test con generador de vapor

Eche un vistazo a los vídeos de algunos tests.

Aplicaciones
Zonas asépticas y húmedas

Conector M12 · Función de salida · 3 hilos DC PNP

IFT240 - tipo M12 · distancia de conmutación 3 mm enrasable
IGT247 - tipo M18 · distancia de conmutación 5 mm enrasable
IIT228 - tipo M30 · distancia de conmutación 10 mm enrasable


Para más información consulte nuestro boletín actual (archivo PDF 302 kB).