Equipo compacto de control de vibraciones con salida analógica y de conmutación.
 
 

 
Protección permanente de máquinas, ahora más fácil.
  • Supervisión permanente de vibraciones según ISO 10816.
  • Salida de conmutación con posibilidad de ajuste del punto de conmutación y del tiempo de respuesta.
  • Señal analógica de 4...20 mA para la indicación directa en el puesto de control.
  • Indicación mediante LEDs en el mismo dispositivo.
  • Sencilla configuración mediante dos anillos de ajuste de fácil lectura.

Supervisión permanente de vibraciones
El equipo electrónico de control de vibraciones tipo VK supervisa online el estado general de las vibraciones en máquinas e instalaciones según DIN ISO 10816. Para ello el sensor mide la velocidad efectiva de vibración en una superficie de la pieza que no esté girando. En caso de que se sobrepase uno de los valores límites configurados, el equipo activa una alarma a través de un contacto de conmutación. Asimismo, el valor característico se emite como señal de corriente (4...20 mA) para la conexión al sistema de control del proceso.

Sencillo concepto de manejo
El sencillo manejo a través de dos anillos de ajuste radiales permite la rápida configuración del punto de conmutación y del tiempo de respuesta. Para una mayor seguridad contra manipulaciones está disponible opcionalmente una tapa de protección.

Equipo de control de vibraciones VK: configuración del punto de conmutación y del tiempo de respuesta a través de anillos de ajuste en el dispositivo. Supervisión del estado general de las vibraciones en máquinas e instalaciones según ISO 10816.

VKV021 - Equipo de control de vibraciones, Equipo de control de vibraciones Veff según DIN ISO 10816, Conexión mediante conector M12 Equipo de control de vibraciones según DIN ISO 10816 Rango de medición veff: 0...25 mm/s Salidas de conmutación: normalmente cerrado y analógica 4...20 mA, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Conector M12, 1 x normalmente cerrado DC PNP / 1 x analógica 4...20mA

Accesorios (se piden por separado)
E30094 - tapa de protección, Con posibilidad de precintado, para sensores de presión tipo PK, para sensores de temperatura tipo TK, para equipos de control de vibraciones VK

Conectores y repartidores (se piden por separado)
EVC001 - Conector hembra, recto, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cable PUR
EVC002 - Conector hembra, recto, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cable PUR
EVC003 - Conector hembra, recto, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 10 m cable PUR

Para más información consulte nuestro boletín actual (PDF-File 210 kB).