|  |
| |
|
|
|
|
|
La síntesis entre sensor electrónico de presión y visualización analógica |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Funcionamiento seguro gracias a la buena legibilidad y al procesamiento electrónico de señales.
- Óptima legibilidad gracias al indicador electrónico de aguja.
- Esfera giratoria y barra de LEDs para la indicación de los puntos de conmutación.
- Funciones de salida programables a través de LED y botones táctiles ópticos.
- Diseño aséptico con membrana aflorante y elevada precisión total (0,2 %).
- Aseptoflex Vario – nueva conexión de proceso G 1 con 4 posibilidades de estanqueidad.
Manómetro electrónico PG En vista de su buena legibilidad, los manómetros de contacto mecánicos suelen encontrarse con frecuencia en la industria de procesos. El manómetro electrónico de la serie PG fusiona la buena legibilidad de la indicación de un manómetro con las ventajas de un sensor electrónico de presión. En contraposición a los manómetros mecánicos de contacto, este sensor ofrece una mayor variedad de posibilidades. La base de este equipo es la familia de productos PI, de gran calidad, completada con una indicación analógica de buena legibilidad. Dignos de mención son en este caso especialmente la salida analógica (graduada) y de conmutación, la alta resistencia a las sobrecargas y la compensación integrada de la temperatura. El manómetro tiene una resolución de 0,25 %. Cuando no está aplicada la tensión, la aguja no está visible.
Manómetro con membrana aflorante con conexión de proceso G 1.
Función de salida: conmutación PNP/NPN programable + salida analógica programable PG2793 - Sensor electrónico de presión con visualización analógica, apto para todos los procesos estándar CIP y SIP, Pantalla analógica giratoria 0...350°, Resolución del 0,25%, Aguja no visible cuando el equipo no tiene corriente, DC PNP/NPN, Pantalla analógica, display alfanumérico de 4 dígitos, 2 salidas, OUT1 = salida de conmutación, OUT2 = salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -1...25 bar, Conector M12 PG2794 - Sensor electrónico de presión con visualización analógica, apto para todos los procesos estándar CIP y SIP, Pantalla analógica giratoria 0...350°, Resolución del 0,25%, Aguja no visible cuando el equipo no tiene corriente, DC PNP/NPN, Pantalla analógica, display alfanumérico de 4 dígitos, 2 salidas, OUT1 = salida de conmutación, OUT2 = salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -1...10 bar, Conector M12 PG2795 - Sensor electrónico de presión con visualización analógica, apto para todos los procesos estándar CIP y SIP, Pantalla analógica giratoria 0...350°, Resolución del 0,25%, Aguja no visible cuando el equipo no tiene corriente, DC PNP/NPN, Pantalla analógica, display alfanumérico de 4 dígitos, 2 salidas, OUT1 = salida de conmutación, OUT2 = salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -1...4 bar, Conector M12 PG2796 - Sensor electrónico de presión con visualización analógica, apto para todos los procesos estándar CIP y SIP, Pantalla analógica giratoria 0...350°, Resolución del 0,25%, Aguja no visible cuando el equipo no tiene corriente, DC PNP/NPN, Pantalla analógica, display alfanumérico de 4 dígitos, 2 salidas, OUT1 = salida de conmutación, OUT2 = salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -0,12...2,5 bar, Conector M12 PG2797 - Sensor electrónico de presión con visualización analógica, apto para todos los procesos estándar CIP y SIP, Pantalla analógica giratoria 0...350°, Resolución del 0,25%, Aguja no visible cuando el equipo no tiene corriente, DC PNP/NPN, Pantalla analógica, display alfanumérico de 4 dígitos, 2 salidas, OUT1 = salida de conmutación, OUT2 = salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -0,05...1 bar, Conector M12 PG2798 - Sensor electrónico de presión con visualización analógica, apto para todos los procesos estándar CIP y SIP, Pantalla analógica giratoria 0...350°, Resolución del 0,25%, Aguja no visible cuando el equipo no tiene corriente, DC PNP/NPN, Pantalla analógica, display alfanumérico de 4 dígitos, 2 salidas, OUT1 = salida de conmutación, OUT2 = salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -0,01...0,25 bar, Conector M12 PG2799 - Sensor electrónico de presión con visualización analógica, apto para todos los procesos estándar CIP y SIP, Pantalla analógica giratoria 0...350°, Resolución del 0,25%, Aguja no visible cuando el equipo no tiene corriente, DC PNP/NPN, Pantalla analógica, display alfanumérico de 4 dígitos, 2 salidas, OUT1 = salida de conmutación, OUT2 = salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -1...1 bar, Conector M12 PG2789 - Sensor electrónico de presión con visualización analógica, apto para todos los procesos estándar CIP y SIP, Pantalla analógica giratoria 0...350°, Resolución del 0,25%, Aguja no visible cuando el equipo no tiene corriente, DC PNP/NPN, Pantalla analógica, display alfanumérico de 4 dígitos, 2 salidas, OUT1 = salida de conmutación, OUT2 = salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -0,01...0,1 bar, Conector M12
Accesorios E33201 - Adaptador Aseptoflex Vario, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, para equipos con adaptador Aseptoflex Vario, Sellado mediante junta de estanqueidad E33701 - Adaptador Aseptoflex Vario, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, para equipos con adaptador Aseptoflex Vario, Junta metal sobre metal E33202 - Adaptador Aseptoflex Vario, Clamp, 2", ISO 2852, para equipos con adaptador Aseptoflex Vario, Sellado mediante junta de estanqueidad E33702 - Adaptador Aseptoflex Vario, Clamp, 2", ISO 2852, para equipos con adaptador Aseptoflex Vario, Junta metal sobre metal E33212 - Adaptador Aseptoflex Vario, Racor a soldar, DN40 (1,5"), DIN 11851, para equipos con adaptador Aseptoflex Vario, Sellado mediante junta de estanqueidad E33712 - Adaptador Aseptoflex Vario, Racor a soldar, DN40 (1,5"), DIN 11851, para equipos con adaptador Aseptoflex Vario, Junta metal sobre metal E30122 - Racor a soldar, para equipos con adaptador Aseptoflex Vario, Sellado mediante junta de estanqueidad E30123 - Junta tórica E30124 - Junta de estanqueidad
Conectores y repartidores EVT004 - Conector hembra, acodado, Libre de siliconas, contactos dorados, –, Para zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 5 m cable PVC EVT005 - Conector hembra, acodado, Libre de siliconas, contactos dorados, –, Para zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 10 m cable PVC
Para más información consulte nuestro boletín actual (archivo PDF 1500 kB).
|
|
|
|