Sensores de posición y reconocimiento de objetos
Detectores para cilindros con ranura en T con conector M8 Panel táctil para entornos difíciles Encoder multivuelta para condiciones difíciles Módulo de refrigeración para la gama O1D Detectores completamente metálicos para la industria alimentaria Barreras fotoeléctricas de seguridad con sistema activo/pasivo ecolink M8 para zonas asépticas y húmedas. Detector de color en una compacta carcasa O5 Detector para cilindros con ranura en T para aplicaciones Namur. ecolink, la conexión segura Fuentes de alimentación "made by ifm" Repartidores con tecnología ecolink Detectores de anillo y detectores a través de tubo Detectores dobles que brillan con nuevo esplendor Detectores inductivos de ranura O7 - pequeños, compactos, precisos La O5 para zonas explosivas pulverulentas. La gama OG BasicLine ¡ahora también en versión de plástico! Las nuevas cortinas fotoeléctricas entran en escena. La síntesis entre sensor electrónico de presión y visualización analógica Robustas barreras fotoeléctricas en horquilla y en ángulo con elevada frecuencia de conmutación. Un paso de gigante para los sensores fotoeléctricos: sensor de visión en 3D Detector capacitivo que reduce la variedad de tipos. OG Cubo, la nueva gama fotoeléctrica con carcasa metálica y rosca M18. Detectores inductivos completamente metálicos: ¡simplemente insuperables! Sensor láser de la gama O5 con gran precisión y clase de protección láser 1. Un toque de color con el detector de contraste O5 ¡Agua va! La nueva gama OG wetline. Detectores inductivos completamente metálicos para aplicaciones robustas. Detectores capacitivos para la detección a través de paredes Detectores para cilindros de carrera corta. Detectores inductivos completamente metálicos para la industria alimentaria. ecolink M12 - para zonas asépticas y húmedas Caudalímetro magneto-inductivo para montaje intercalado Fotocélulas miniatura con máxima potencia Sensor de distancia compacto con alcance de 75 m Detectores capacitivos listos para usar simplemente pulsando un botón Segura detección de granulados secos. Sondas Pt1000 con nueva tecnología Transmisor de temperatura con un excelente tiempo de respuesta Archivo
Control de fluidos y sistemas de diagnóstico Interfaz de cableado Sistema de control Sistemas de identificación

 
Un paso de gigante para los sensores fotoeléctricos: sensor de visión en 3D
 
 

 
Evaluación visual de distancia, nivel o volumen.
  • Detección de objetos y escenas en tres dimensiones y de un vistazo.
  • Principio de funcionamiento: medición del tiempo de propagación de la luz basado en la tecnología PMD.
  • Sistemas de iluminación, medición del tiempo de propagación de la luz y evaluación en un solo equipo.
  • 3.072 valores de distancia por cada medición para una evaluación detallada de las aplicaciones.
  • Salida analógica de 4...20 mA / 0...10 V o 2 salidas de conmutación para la salida de resultados.


Detección de objetos en tres dimensiones - efector pmd 3d
El efector pmd 3d es el primer sensor industrial con tecnología 3D que detecta "de un vistazo" objetos tridimensionalmente. La medición utilizada del tiempo de propagación de la luz permite la evaluación de diversas aplicaciones, como por ejemplo, la detección de volumen, distancia o nivel de llenado.
Lo mejor de este sensor: los sistemas de medición y evaluación están integrados dentro del mismo chip sensor, el cual tiene 64 x 48 píxeles. Cada píxel de esta matriz evalúa la distancia con respecto al objeto. De este modo se obtienen simultáneamente 3.072 valores de distancia. La imagen del objeto en la matriz y los valores de distancia correspondientes dan como resultado una imagen en 3D. Estos valores permiten realizar una detallada evaluación de las características del objeto o de la escena.

Sensor de visión "efector pmd 3d"
O3D200 - Sensor PMD 3D, Ángulo de apertura 30° x 40° (horizontal x vertical), IP 67, Temperatura ambiente -10...50 °C, Conector M12

Accesorios
E3D200 - Software de control para el sensor PMD 3D
E11898 - Cable de conexión, recto / recto, Ethernet, Cable cruzado de interconexión, IP 67 / IP 42 , Temperatura ambiente -25...70 °C, 2 m cable PVC
E11950 - Conector hembra, recto, libre de halógenos, IP 68, Temperatura ambiente -25...80 °C, 2 m cable PUR
E11807 - Conector hembra, recto, libre de halógenos, IP 68, Temperatura ambiente -25...80 °C, 5 m cable PUR
E3D103 - Set de montaje, Montaje con cilindro de fijación
DN2011 - Fuentes de alimentación conmutadas 24 V DC, fuentes de alimentación reguladas para sensores, actuadores, electrónica y plc’s, modo primario de conexión, IP 20, Temperatura ambiente -10...60 °C, terminales 1,5 up to 6 mm²
E20939 - varilla de montaje, Ø 14 / M12, Longitud 130 mm
E21228 - varilla de montaje, Ø 14, Longitud 200 mm
E21229 - varilla de montaje, Ø 14, Longitud 300 mm
E21232 - varilla de montaje, Ø 14, Longitud 500 mm

Para más información consulte nuestro boletín actual (archivo PDF 386 kB).