Sensores de posición y reconocimiento de objetos
Detectores para cilindros con ranura en T con conector M8 Panel táctil para entornos difíciles Encoder multivuelta para condiciones difíciles Módulo de refrigeración para la gama O1D Detectores completamente metálicos para la industria alimentaria Barreras fotoeléctricas de seguridad con sistema activo/pasivo ecolink M8 para zonas asépticas y húmedas. Detector de color en una compacta carcasa O5 Detector para cilindros con ranura en T para aplicaciones Namur. ecolink, la conexión segura Fuentes de alimentación "made by ifm" Repartidores con tecnología ecolink Detectores de anillo y detectores a través de tubo Detectores dobles que brillan con nuevo esplendor Detectores inductivos de ranura O7 - pequeños, compactos, precisos La O5 para zonas explosivas pulverulentas. La gama OG BasicLine ¡ahora también en versión de plástico! Las nuevas cortinas fotoeléctricas entran en escena. La síntesis entre sensor electrónico de presión y visualización analógica Robustas barreras fotoeléctricas en horquilla y en ángulo con elevada frecuencia de conmutación. Un paso de gigante para los sensores fotoeléctricos: sensor de visión en 3D Detector capacitivo que reduce la variedad de tipos. OG Cubo, la nueva gama fotoeléctrica con carcasa metálica y rosca M18. Detectores inductivos completamente metálicos: ¡simplemente insuperables! Sensor láser de la gama O5 con gran precisión y clase de protección láser 1. Un toque de color con el detector de contraste O5 ¡Agua va! La nueva gama OG wetline. Detectores inductivos completamente metálicos para aplicaciones robustas. Detectores capacitivos para la detección a través de paredes Detectores para cilindros de carrera corta. Detectores inductivos completamente metálicos para la industria alimentaria. ecolink M12 - para zonas asépticas y húmedas Caudalímetro magneto-inductivo para montaje intercalado Fotocélulas miniatura con máxima potencia Sensor de distancia compacto con alcance de 75 m Detectores capacitivos listos para usar simplemente pulsando un botón Segura detección de granulados secos. Sondas Pt1000 con nueva tecnología Transmisor de temperatura con un excelente tiempo de respuesta Archivo
Control de fluidos y sistemas de diagnóstico Interfaz de cableado Sistema de control Sistemas de identificación

 
OG Cubo, la nueva gama fotoeléctrica con carcasa metálica y rosca M18.
 
 

 
¡Una solución redonda con forma cúbica!
  • Pequeño, compacto y potente: un sensor con gran rendimiento óptico.
  • Buena calidad a un precio atractivo.
  • Barreras, sistemas réflex, sistemas de reflexión directa con supresión de fondo.
  • Sencillo modo teach para una rápida puesta en marcha.
  • Montaje universal y amplia selección de accesorios de fijación.

Nueva gama OG Cubo
Este sensor ha sido desarrollado para ser utilizado en entornos industriales agresivos. La tecnología de probada eficacia de la conocida gama OG ha sido integrada ahora en una robusta carcasa metálica con forma cúbica.

Elevado alcance, pequeñas dimensiones
Estos sensores fotoeléctricos se caracterizan por sus amplios alcances de 4 m, en el caso del sistema réflex, o 200 m para el sistema de reflexión directa. Si a esta característica le sumamos el pequeño tamaño de la carcasa, nos encontramos con un sensor que ofrece una mayor flexibilidad de integración en máquinas e instalaciones.

Ahorro de tiempo de montaje y puesta en marcha
El modo teach y la amplia gama de componentes de fijación permiten un montaje rápido y muy económico.

Aplicaciones
Transporte industrial, máquinas de empaquetado, sector automotriz y sistemas de manipulación

Sistema de reflexión directa con supresión de fondo · Conector M12 · 3 hilos
OGH580 - Sistema de reflexión directa, Supresión de fondo, modo luz / oscuridad programable mediante botón pulsador, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance: 0,015...0,2 m, Conector M12
OGH581 - Sistema de reflexión directa, Supresión de fondo, modo luz / oscuridad programable mediante botón pulsador, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance: 0,015...0,2 m, Conector M12
OGH280 - Sistema de reflexión directa, Supresión de fondo, modo luz, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance: ...0,1 m, Conector M12
OGH281 - Sistema de reflexión directa, Supresión de fondo, modo luz, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance: ...0,2 m, Conector M12
OGH282 - Sistema de reflexión directa, Supresión de fondo, modo luz, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance: ...0,1 m, Conector M12
OGH283 - Sistema de reflexión directa, Supresión de fondo, modo luz, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance: ...0,2 m, Conector M12

Sistema réflex con filtro de polarización · Conector M12 · 3 hilos
OGP280 - Sistema réflex, Filtro de polarización, oscurecimiento, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance 0,1...4 m, Conector M12
OGP282 - Sistema réflex, Filtro de polarización, oscurecimiento, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance 0,1...4 m, Conector M12
OGP281 - Sistema réflex, Filtro de polarización, modo luz, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance 0,1...4 m, Conector M12
OGP283 - Sistema réflex, Filtro de polarización, modo luz, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance 0,1...4 m, Conector M12

Barrera fotoeléctrica unidireccional – Emisor · Conector M12
OGS280 - Barrera fotoélectrica, DC, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance ...20 m, Conector M12

Barrera fotoeléctrica unidireccional – Receptor · Conector M12 · 3 hilos
OGE280 - Barrera fotoélectrica, oscurecimiento, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance ...20 m, Conector M12
OGE282 - Barrera fotoélectrica, oscurecimiento, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance ...20 m, Conector M12
OGE281 - Barrera fotoélectrica, modo luz, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance ...20 m, Conector M12

Para más información consulte nuestro boletín actual (archivo PDF 347 kB).