Sensores de posición y reconocimiento de objetos
Detectores para cilindros con ranura en T con conector M8 Panel táctil para entornos difíciles Encoder multivuelta para condiciones difíciles Módulo de refrigeración para la gama O1D Detectores completamente metálicos para la industria alimentaria Barreras fotoeléctricas de seguridad con sistema activo/pasivo ecolink M8 para zonas asépticas y húmedas. Detector de color en una compacta carcasa O5 Detector para cilindros con ranura en T para aplicaciones Namur. ecolink, la conexión segura Fuentes de alimentación "made by ifm" Repartidores con tecnología ecolink Detectores de anillo y detectores a través de tubo Detectores dobles que brillan con nuevo esplendor Detectores inductivos de ranura O7 - pequeños, compactos, precisos La O5 para zonas explosivas pulverulentas. La gama OG BasicLine ¡ahora también en versión de plástico! Las nuevas cortinas fotoeléctricas entran en escena. La síntesis entre sensor electrónico de presión y visualización analógica Robustas barreras fotoeléctricas en horquilla y en ángulo con elevada frecuencia de conmutación. Un paso de gigante para los sensores fotoeléctricos: sensor de visión en 3D Detector capacitivo que reduce la variedad de tipos. OG Cubo, la nueva gama fotoeléctrica con carcasa metálica y rosca M18. Detectores inductivos completamente metálicos: ¡simplemente insuperables! Sensor láser de la gama O5 con gran precisión y clase de protección láser 1. Un toque de color con el detector de contraste O5 ¡Agua va! La nueva gama OG wetline. Detectores inductivos completamente metálicos para aplicaciones robustas. Detectores capacitivos para la detección a través de paredes Detectores para cilindros de carrera corta. Detectores inductivos completamente metálicos para la industria alimentaria. ecolink M12 - para zonas asépticas y húmedas Caudalímetro magneto-inductivo para montaje intercalado Fotocélulas miniatura con máxima potencia Sensor de distancia compacto con alcance de 75 m Detectores capacitivos listos para usar simplemente pulsando un botón Segura detección de granulados secos. Sondas Pt1000 con nueva tecnología Transmisor de temperatura con un excelente tiempo de respuesta Archivo
Control de fluidos y sistemas de diagnóstico Interfaz de cableado Sistema de control Sistemas de identificación

 
Sensor láser de la gama O5 con gran precisión y clase de protección láser 1.
 
 

 
Sensor láser con excelentes prestaciones a un precio económico.
  • Tecnología láser para sistemas de montaje/manipulación y automatización industrial.
  • Elevada precisión: hasta los objetos más pequeños son detectados con seguridad.
  • Punto luminoso láser visible: sencilla orientación de los sensores.
  • Amplia selección de componentes de fijación.
  • El método teach ahorra tiempo y reduce costes durante la puesta en marcha.


Clase de protección láser 1
La gama O5 incluye potentes sistemas de barrera, sistemas réflex con filtro de polarización y sistemas de reflexión directa con supresión de fondo.

Elevada precisión
Los sensores detectan objetos extremadamente pequeños hasta un diámetro de 1,5 mm.

Amplia gama de accesorios
Para la fijación de los sensores ifm ofrece un amplio abanico de componentes de fijación, proporcionando así un montaje rápido y sencillo y una orientación precisa.

Aplicaciones
Sistemas de manipulación y montaje, automatización industrial

Conector M12 / 3 hilos DC PNP
O5H700 - Sistema de reflexión directa, Supresión de fondo, Función Teach, Bloqueo electrónico, Luz láser visible, PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1, modo luz / oscuridad programable, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -10...60 °CAlcance: 0,02...0,2 m, Conector M12
O5P700 - Sistema réflex, Filtro de polarización, Función Teach, Bloqueo electrónico, Luz láser visible, PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1, modo luz / oscuridad programable mediante botón pulsador, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -10...60 °C, Alcance ...15 m, Conector M12
O5S700 - Barrera fotoélectrica, Luz láser visible, PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1, DC, IP 67, Temperatura ambiente -10...60 °C, Alcance ...60 m, Conector M12
O5E700 - Barrera fotoélectrica, Función Teach, Bloqueo electrónico, Luz láser visible, PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1, modo luz / oscuridad programable mediante botón pulsador, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -10...60 °C, Alcance ...60 m, Conector M12

Para más información consulte nuestro boletín actual (archivo PDF 430 kB).