Sensores de posición y reconocimiento de objetos
Detectores para cilindros con ranura en T con conector M8 Panel táctil para entornos difíciles Encoder multivuelta para condiciones difíciles Módulo de refrigeración para la gama O1D Detectores completamente metálicos para la industria alimentaria Barreras fotoeléctricas de seguridad con sistema activo/pasivo ecolink M8 para zonas asépticas y húmedas. Detector de color en una compacta carcasa O5 Detector para cilindros con ranura en T para aplicaciones Namur. ecolink, la conexión segura Fuentes de alimentación "made by ifm" Repartidores con tecnología ecolink Detectores de anillo y detectores a través de tubo Detectores dobles que brillan con nuevo esplendor Detectores inductivos de ranura O7 - pequeños, compactos, precisos La O5 para zonas explosivas pulverulentas. La gama OG BasicLine ¡ahora también en versión de plástico! Las nuevas cortinas fotoeléctricas entran en escena. La síntesis entre sensor electrónico de presión y visualización analógica Robustas barreras fotoeléctricas en horquilla y en ángulo con elevada frecuencia de conmutación. Un paso de gigante para los sensores fotoeléctricos: sensor de visión en 3D Detector capacitivo que reduce la variedad de tipos. OG Cubo, la nueva gama fotoeléctrica con carcasa metálica y rosca M18. Detectores inductivos completamente metálicos: ¡simplemente insuperables! Sensor láser de la gama O5 con gran precisión y clase de protección láser 1. Un toque de color con el detector de contraste O5 ¡Agua va! La nueva gama OG wetline. Detectores inductivos completamente metálicos para aplicaciones robustas. Detectores capacitivos para la detección a través de paredes Detectores para cilindros de carrera corta. Detectores inductivos completamente metálicos para la industria alimentaria. ecolink M12 - para zonas asépticas y húmedas Caudalímetro magneto-inductivo para montaje intercalado Fotocélulas miniatura con máxima potencia Sensor de distancia compacto con alcance de 75 m Detectores capacitivos listos para usar simplemente pulsando un botón Segura detección de granulados secos. Sondas Pt1000 con nueva tecnología Transmisor de temperatura con un excelente tiempo de respuesta Archivo
Control de fluidos y sistemas de diagnóstico Interfaz de cableado Sistema de control Sistemas de identificación

 
Ahorro de tiempo gracias al innovador montaje rápido
 
 

 
Detectores inductivos de forma cúbica con práctica fijación mediante lengüeta de bloqueo.
  • Formato compacto para espacios reducidos: solamente 26 x 30 mm.
  • Innovadora fijación con lengüeta de bloqueo para un montaje rápido.
  • Conector M12 giratorio en 270º.
  • Versión con conector con cable también disponible.
  • Resistente a aceites y lubrificantes refrigeradores.
  • Posibilidad de selección de la superficie activa en tres posiciones distintas.

Innovadora fijación con lengüeta de bloqueo
Gracias a la placa de montaje, fijada con solo un tornillo integrado, el dispositivo se puede montar de forma mucho más rápida. Con un solo clic, el sensor se encaja fácilmente en la placa de montaje.

Estructura robusta
La estructura especial, así como la utilización de materiales de alta calidad para la carcasa y el sellado, permiten su utilización en entornos agresivos en los cuales se emplean aceites y lubrificantes refrigeradores.
El conector variable se puede girar en 270º.

IO5016 - Tipo 26 x 42,5 de forma cúbica, conector M12, NA, 2 hilos PNP/NPN
IO5017 - Tipo 26 x 26 de forma cúbica, cable de conexión 0,8 m PUR con conector M12, NA, 2 hilos PNP/NPN
IO5018 - Tipo 26 x 26 de forma cúbica, cable de conexión 0,15 m PUR con conector M12, NA, 2 hilos PNP/NPN