Sensores de posición y reconocimiento de objetos Control de fluidos y sistemas de diagnóstico
Nuevos sensores Pt100 para aplicaciones industriales Protección contra desbordamiento de fluidos líquidos Sensor de presión compacto para robótica y sistemas de manipulación Sensores Pt100 para aplicaciones asépticas con conexión de 4 hilos Servidor OPC, la interfaz para la automatización Caudalímetro MID para la medición exacta de agua potable Medición hidrostática de nivel en zonas explosivas. Memory Plug IO-Link - Almacenamiento de datos en formato miniatura Sondas planas y de rosca Pt100/Pt1000 Supervisión permanente de vibraciones Sensor de nivel TON aséptico con salida antivalente. efector gwr - Ahora también para aceites. Manómetro con conexión G 1/2 Modelo TP: transmisor modular de temperatura Sensor de presión compacto PQ Sensor con montaje intercalado para medición de pequeñas cantidades de caudal. Equipo compacto de control de vibraciones con salida analógica y de conmutación. Caudalímetros binarios para agua. Sensores de presión completamente metálicos para aplicaciones asépticas. Sensor de presión de probada eficacia con nuevo campo de aplicación. Dispositivo de programación y visualización para sensores IO-Link y EPS Nueva sonda sumergible para medición hidrostática de nivel. Transmisor de presión optimizado serie PP Archivo
Interfaz de cableado Sistema de control Sistemas de identificación

 
Sensor de presión con función de diagnóstico de bombas
 
 

 
Supervisión de bombas y detección de presión - ¡un sensor con dos funciones!

  • Diagnóstico de fallos en la zona de aspiración (p.ej. cavitación).
  • Detección de líquidos gasificados y aire retenido en bombas.
  • Supervisión autónoma de la presión del sistema con la segunda salida de conmutación binaria.
  • Alternativa: regulación de bombas mediante salida analógica
  • Diseño aséptico para evitar los residuos y facilitar la limpieza.

 Presentación virtual del producto (Animación Flash)
 Archivo con Flash-Player integrado (Archivo EXE 1983kB)


Flashanimation pim094

Ventajas del sensor con diagnóstico de bombas
El sensor PIM permite un diagnóstico de las características de la bomba y del rango de velocidad independientemente del tipo de bomba.
Las características volumétricas de la bomba supervisada se registran permanentemente. Los cambios ostensibles son detectados y provocan la activación automática de una alarma si se alcanzan estados críticos con riesgo de fallo en la bomba o instalación.
El estado de la bomba se registra rápidamente gracias a la visualización de la tendencia en la pantalla. La presión del sistema también se muestra de forma periódica.
El sensor para bombas se puede poner en marcha fácilmente y sin necesidad de conocimientos técnicos. Las características volumétricas de la bomba se configuran cómodamente con la función teach.


Diseño compacto
El sensor compacto de presión PIM supervisa tanto la presión estática del sistema, como también la pulsación dinámica de la presión en el medio. Para ello no es necesario un complicado montaje adicional de una unidad de evaluación externa.

Aumento de la disponibilidad de equipos
Gracias al mantenimiento preventivo condicional de todo el sistema que rodea a la bomba, se amplían los intervalos entre reparaciones. La disponibilidad del conjunto de la instalación aumenta: así se evitan los elevados costes derivados de puntos de funcionamiento desfavorables de la bomba.

No solo se controla la bomba
Las magnitudes perturbadoras en el entorno de la bomba (p.ej. aire retenido en el medio, filtros atascados, residuos en tuberías, válvulas abiertas incorrectamente, etc) son perjudiciales para el conjunto de la instalación y sus sistemas. Estos procesos a menudo progresivos son detectados, y de este modo, el conjunto del sistema queda protegido.

Supervisión de la presión del sistema
La segunda salida del sensor detecta la presión del sistema de forma totalmente independiente a la función de diagnóstico. La presión se puede parametrizar como función de conmutación con histéresis o ventana o como función de salida analógica graduable. Gracias a la alta resistencia a las sobrecargas de la célula de medición cerámica capacitiva, el sensor es especialmente apto para desconexiones causadas por sobrepresión.

Adaptador aséptico integrado
La rosca adaptadora ASEPTOFLEX integrada (PIM093, PIM094) permite una adaptación aséptica a todos los adaptadores de proceso comunes. También está disponible una versión con rosca G1" (PIM693, PIM694). Si se utiliza un racor a soldar, la detección de presión se puede realizar sin junta tórica, con lo cual es muy resistente en aplicaciones con fluidos agresivos. En ambos casos la célula de medición está integrada como membrana aflorante. De esta forma, el PIM es adecuado para aplicaciones asépticas. El desacoplo térmico integrado permite además la limpieza (CIP) y esterilización (SIP) incluso después del montaje.

Parametrizable
Con el software de programación FDT ZZ0050 se muestran los valores de medición y se ajustan los parámetros. Entre otros aspectos, se puede graduar la salida analógica, configurar los valores límites y ajustar umbrales para el diagnóstico.

PIM093 - Sensor con diagnóstico de bombas con rosca ASEPTOFLEX, 25 bares
PIM094 - Sensor con diagnóstico de bombas con rosca ASEPTOFLEX, 10 bares
PIM693 - Sensor con diagnóstico de bombas con rosca G1 A,
25 bares

PIM694 - Sensor con diagnóstico de bombas con rosca G1 A,
10 bares