Oversigt

Positions sensorer

Positions sensorerFor berøringsløs positions overvågning: Induktive, kapacitive, magnetiske og optiske sensorer i en række forskellige byggeformer og udførsler.
videre til produktoversigten Positions sensorer

Sensorer for motion control

Sensorer for motion controlBevægelses-sensorer - fra enkodere til hastighedsvagte og pulsevaluering.
videre til produktoversigten Sensorer for motion control

Industriel Billedbehandling

Industriel BilledbehandlingVision-sensorer til industrielt brug - både i 2D og 3D. Udstyret med integreret analyse, udført i et kompakt hus.
videre til produktoversigten Industriel Billedbehandling

Sikkerhedsteknologi

SikkerhedsteknologiSikkerheds-sensorer og sikkerheds-relæer, godkendt og certificeret til højeste sikkerhedsniveau som Kategori 4 iht. EN 954-1, EN ISO 13849 - 1 / PL e og SIL 3 iht. IEC 61508.
videre til produktoversigten Sikkerhedsteknologi

Process sensorer

Process sensorerTryk, flow, temperatur og niveau sensorer til forskellige medier. Desuden signalbehandling og ventilovervågning.
videre til produktoversigten Process sensorer

Industriel Kommunikation

Industriel KommunikationAS-i fra én leverandør: Ud over Masters / Gateways og I / O-moduler, tilbyder ifm electronic samtlige komponenter til et AS-i system-design.
videre til produktoversigten Industriel Kommunikation

Identifikations systemer

Identifikations systemerRFID-systemer for produktion og conveyor-anlæg samt identifikation af bærere til arbejdsemner og produkter. Hertil kommer optiske Multicode læsere til 1D stregkoder og 2D-koder
videre til produktoversigten Identifikations systemer

Tilstands overvågnings-systemer

Tilstands overvågnings-systemerReal-time maintenance - nøglen til tilstands-baseret vedligeholdelse. Maskin- og anlægs-diagnostik ved hjælp af vibrations overvågning og andre proces-funktioner.
videre til produktoversigten Tilstands overvågnings-systemer

Systemer for mobile maskiner

Systemer for mobile maskinerTil brug i barske miljøer: Styresystemet ecomatmobile til mobile maskiner.
videre til produktoversigten Systemer for mobile maskiner

Tilslutnings-teknologi

Tilslutnings-teknologiFor en sikker forbindelse: Industrielle kompatible stik til forskellige applikationer. Fra M8, M12, M18 til ventil-stik.
videre til produktoversigten Tilslutnings-teknologi

Tilbehør

TilbehørSmå ting der gør en forskel: Adaptere, modulære befæstigelses-systemer og ikke mindst strømforsyninger, er afgørende for en effektiv installation.
videre til produktoversigten Tilbehør