Opret reklamation

Er det beklagelige sket, at et af dine ifm produkter er blevet defekt,
kan du reklamere over det her.

Reklamationen skal fremsendes til vores tekniske afdeling:
ifm electronic a/s
Ringager 4 a
2605 Brøndby
- mærk forsendelsen med 'reklamation' og afsenderinformationer.

Du bedes være opmærksom på, at hvis produktet er udenfor garantien, eller produktet er blevet brugt ud over specifikationerne, vil omkostningerne ved håndteringen, undersøgelsen og reparationen blive faktureret. Beløbet vil dog maksimalt udgøre 50 % af salgsprisen og derudover tillægges forsendelses omkostningerne.
Det er derfor vigtigt at være omhyggelig med fejlbeskrivelsen.

Når vi har modtaget din reklamation vil du modtage en bekræftelse.










Produktinformationer







Udfyld formularen så fuldstændigt som muligt;
nogle felter er obligatoriske ().

Mange tak for din henvendelse