Vision-sensor tager et nærmere kig på din produktion.
Optisk inspektion af emballage, produktions- og kvalitetskontrol.
- Stand-alone enhed med integreret belysning.
- For inspektionsopgaver med variable funktioner.
- Kompakt og robust design.
- Brugervenlig konfiguration.
- Integreret Ethernet-proces interfaces (TCP / IP, Ethernet IP).
Stand-alone enhed
Har integreret belysning og evaluering. Er i et robust, industrielt kabinet, IP 67, til brug inden for et temperaturområde på -10 ... 60 ° C.
Brugervenlig konfiguration
Alle parametre indstilles let via en menu-guidet software.
Emnegenkendelse
Ved hjælp af ”BLOB-analyse” bestemmes udvalgte karakteristika for objekterne. Det gør det muligt at kontrollere tilstedeværelse, størrelse, placering eller fuldstændighed af objekterne.
Ethernet-proces interface
Ethernet-interface giver også mulighed for fjernvedligeholdelse med opbevaring af fejlbilleder og evaluering af data. Det er muligt at opdaters sensorer samt proces billeder, og der er mulighed for tilslutning af programmerbare logiske controllere, PLC’er.
Applikationer:
Overvågning af tilstedeværelse, fuldstændighed, placering, størrelse og kvalitet samt sorterings opgaver.