Hovedtransmitter er out - temperatur-plug er in.

Hovedtransmitter er out - temperatur-plug er in.

Type TP: modulopbygget transmitter til mange formål.

  • Lille, let hus med M12-tilslutninger.
  • Minimerer monteringsarbejde og fejlkilder.
  • Skalerbar Pt100- / Pt1000-måling fra -50...300 °C.
  • Status-LED viser driftsstatus.
  • Helstøbning og ecolink M12-teknik garanterer høj vibrationsmodstand.
Minimering af monteringsarbejde og fejlkilder.
Ved anvendelse af to normerede M12-tilslutninger er arbejdet med montering af temperatur-plug TP reduceret til et minimum i forhold til almindelige hoved- / skinnetransmittere. Endvidere er der ikke længere fejlkilder som for eksempel kabelklemmer.
Mange anvendelsesmuligheder.
Takket være 4-leder-Pt100- / Pt1000-målingen kan transmitteren også sluttes til et Pt-element med forbindelseskabler. Den minimale konstruktion gør den dermed egnet til vanskelige anvendelsesområder, da den kan monteres på et sikkert sted. Endvidere giver skalaindstillingen af TP fra -50...300 °C mulighed for individuel tilpasning til næsten alle områder med USB-interfacet E30396.

M12-tilslutninger · udgangsfunktion 4…20 mA / IO-link

TP3237 - Målesignalforstærker for temperatursensorer, for Pt100- og Pt1000-målesensor Kommunikations-interface: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), Analog udgang 4...20 mA, IP 67, Omgivelsestemperatur -25...70 °C, måleområde: 0...100 °C, M12 stik

Stavsensorer

TT1081 - Temperatursensor for tilslutning til forstærkerenhed, IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -25...80 °C, måleområde: -40...150 °C, M12 stik
TT2081 - Temperatursensor for tilslutning til forstærkerenhed, IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -25...80 °C, måleområde: -40...150 °C, M12 stik
TT3081 - Temperatursensor for tilslutning til forstærkerenhed, Forgyldte kontakter, IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -25...80 °C, måleområde: -40...150 °C, M12 stik
TT5081 - Temperatursensor for tilslutning til forstærkerenhed, Forgyldte kontakter, IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -25...80 °C, måleområde: -40...150 °C, M12 stik

Kabelsensorer

TS2229 - Temperatursensor for tilslutning til forstærkerenhed, Siliconefri, Forgyldte kontakter, IP 67, måleområde: -25...90 °C, PUR-kabel
TS2056 - Temperatursensor for tilslutning til forstærkerenhed, IP 67, måleområde: -50...250 °C, Teflonkabel
TS2256 - Temperatursensor for tilslutning til forstærkerenhed, IP 67, måleområde: -50...250 °C, Teflonkabel
TS2659 - Temperatursensor for tilslutning til forstærkerenhed, IP 67, måleområde: -30...180 °C, Silikone-kabel

Nyheds-Bulletin