ifm’s magnetiske sensorer begynder der, hvor andre giver op.

ifm’s magnetiske sensorer begynder der, hvor andre giver op.

Nu i fuldmetal hus: Pålideligt skifte punkt, også ved mekaniske tolerancer.

  • Lang tasteafstand selv gennem ikke magnetiserbare metaller.
  • Ingen gensidige forstyrrelser af sensorerne.
  • Temperatur stabil og reproducerbart koblingspunkt.
  • IP 69K og op til 100° C i fødevare-egnet helmetal kappe.
  • Slag, stød og vibrations-resistent til krævende applikationer.
Bruges i hygiejniske områder og i fødevareindustrien
Magnetiske sensorer kan installeres bag paneler af rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller, plast, træ eller glas. Det sikrer en billig og hurtig installation. Der er ikke behov for at bore huller eller for flush (skærmet) installation. Sensorerne er også brugt i forbindelse med rensning af pipelines, for aftastning en ”gris” (pig) gennem væggen af røret.
Mekanisk krævende applikationer
Den høje tolerance sikrer et pålideligt switchpunkt. Det sikrer en præcis aftastning , hvilket medfører en nøjagtig mekanisk gentagelsesnøjagtighed. Den høje mekaniske styrke gør, at sensoren også er velegnet på teleskop- og svingarme samt industrielle køretøjer.

M12-stik, 4-polet

MFS211 - Magnetsensor med GMR celle, M12 x 1, Tasteafstand 60 mm, IP 65 / IP 67, Omgivelsestemperatur -25...75 °C, M12 stik
MFS209 - Magnetsensor med GMR celle, M12 x 1, Tasteafstand 60 mm, IP 65 / IP 67, Omgivelsestemperatur -25...75 °C, M12 stik
MFS210 - Magnetsensor med GMR celle, M12 x 1, Tasteafstand 60 mm, IP 65 / IP 67, Omgivelsestemperatur -25...75 °C, M12 stik
MFT202 - Magnetsensor med GMR celle, M12 x 1, Tasteafstand 60 mm, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur 0...100 °C, M12 stik

M12-stik, 4-polet

MGS204 - Magnetsensor med GMR celle, M18 x 1, Tasteafstand 70 mm, IP 65 / IP 67, Omgivelsestemperatur -25...75 °C, M12 stik
MGS205 - Magnetsensor med GMR celle, M18 x 1, Tasteafstand 70 mm, IP 65 / IP 67, Omgivelsestemperatur -25...75 °C, M12 stik
MGS206 - Magnetsensor med GMR celle, M18 x 1, Tasteafstand 70 mm, IP 65 / IP 67, Omgivelsestemperatur -25...75 °C, M12 stik
MGT203 - Magnetsensor med GMR celle, M18 x 1, Tasteafstand 70 mm, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur 0...100 °C, M12 stik

Nyheds-Bulletin