Kalorimetrisk flowmåler til væsker og gasser

Kalorimetrisk flowmåler til væsker og gasser

Ny standard inden for termisk flowmåling

  • Optimeret til vand, olier, glykol og luft
  • Hurtig responstid og integreret temperaturmåling
  • Rød/grøn farveændring for procesværdier
  • Valgfri indvendig rørdiameter fra 15 ... 400 mm
  • Procestilslutningen kan drejes for optimal tilpasning
Måleteknik
Den volumetriske SA-flowmåler fungerer på baggrund af det kalorimetriske måleprincip. To måleelementer samt en varmekilde anbringes på målespidsen. Et strømningsmedies absorption og bortledning af varmeenergi anvendes som fysisk effekt. Den resulterende temperaturændring er en indikation af flow.
Enhedsfunktion
Den nye SA-sensor er udviklet til at detektere og måle flow og temperatur, selv i store indvendige rørdiametre op til 400 mm. Derfor kan den bruges til forskellige anvendelsesformål. Koblingsudgange, analoge signaler og IO-Link giver forskellige muligheder for viderebehandling af signalerne. Dette sikrer, at brugeren er optimalt udrustet til Industry 4.0.

M12 connector · electrical design DC PNP

SA5000 - Flowsensor, Betriebsmodi: relativ, absolut flüssig, absolut gasförmig, Einstellbereich für Relativmodus: 0...6 m/s (flüssige Medien) und 0...200 m/s (gasförmige Medien), IO-Link Interface, IP 65 / IP 67, Omgivelsestemperatur -40...80 °C, M12 stikforbindelse
SA4100 - Flowsensor, Type for skæreringsforskruning, Betriebsmodi: relativ, absolut flüssig, absolut gasförmig, Einstellbereich für Relativmodus: 0...6 m/s (flüssige Medien) und 0...200 m/s (gasförmige Medien), IO-Link Interface, IP 65 / IP 67, Omgivelsestemperatur -40...80 °C, M12 stikforbindelse
SA4300 - Flowsensor, Type for skæreringsforskruning, Betriebsmodi: relativ, absolut flüssig, absolut gasförmig, Einstellbereich für Relativmodus: 0...6 m/s (flüssige Medien) und 0...200 m/s (gasförmige Medien), IO-Link Interface, IP 65 / IP 67, Omgivelsestemperatur -40...80 °C, M12 stikforbindelse

Accessories

E30390 - USB IO-Link Master, zum Parametrieren und Analysieren von Geräten, Unterstützte Kommunikationsprotokolle: IO-Link (4.8, 38.4 und 230 kBit/s), für Betrieb mit FDT-Rahmensoftware „ifm Container“ oder Software "LINERECORDER SENSOR", IP 20, Omgivelsestemperatur -25...45 °C
E40096 - Adapter, Flüssige und gasförmige Medien der Fluidgruppe 2 gemäß Druckgeräterichtlinie (DGRL), Sensorens indføringsdybde ved SID, SFD, TN:, 21 mm, 100 bar
E40099 - Adapter, Flüssige und gasförmige Medien der Fluidgruppe 2 gemäß Druckgeräterichtlinie (DGRL), Sensorens indføringsdybde ved SID, SFD, TN:, 13,5 mm, 100 bar
E40258 - Skærerings forskruning, 50 bar

Connection technology

EVC001 - Hunstik, lige, Siliconefri, Halogenfri, Forgyldte kontakter, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC002 - Hunstik, lige, Siliconefri, Halogenfri, Forgyldte kontakter, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC004 - Hunstik, vinklet, Siliconefri, Halogenfri, Forgyldte kontakter, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC005 - Hunstik, vinklet, Siliconefri, Halogenfri, Forgyldte kontakter, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVT064 - Hunstik, lige, Siliconefri, Forgyldte kontakter, For hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -25...100 °C, 2 m PVC-kabel
EVT001 - Hunstik, lige, Siliconefri, Forgyldte kontakter, For hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -25...100 °C, 5 m PVC-kabel