Moderne klassiker: Ny TN temperatursensor

Moderne klassiker: Ny TN temperatursensor

Endnu nemmere at bruge og med forbedret visualisering

  • Måleområde -50...150 °C, responstid T05/T09 = 1s / 3s.
  • Indikerer tydeligt de tilladte områder: programmerbart rødt/grønt display
  • Integrerede procestilslutninger: G 1/2, G 1/4, 1/2 NPT, 1/4 NPT, M18 x 1.5
  • 2 koblingsudgange eller 1 koblingsudgang og 1 analog udgang (4...20 mA eller 0...10 V)
  • Visualisering af koblingstilstande ved hjælp af tydeligt synlige LED'er
Ekstremt hurtige, robuste og fleksible
De kompakte temperatursensorer af typen TN adskiller sig ved fremragende responstider, høj trykmodstand og integrerede procestilslutninger. Sensorerne kan nemt modstå applikationer med temperaturer op til 150 °C og høje trykbelastninger op til 400 bar. Måleområdet er frit skalerbart.
Opdatering af en klassiker
Det nye er den hurtige og nemme betjening via tre trykknapper. Displayet kan skiftes fra at vise i "rødt" eller skiftevist "rødt-grønt".
På den måde kan koblingstilstande fremhæves eller der kan oprettes et uafhængigt farvevindue. Sensorhovedet kan roteres og kan aflæses optimalt fra enhver position. Takket være lasermærkning, som ikke kan gå tabt, på huset i rustfrit stål, kan enhederne også identificeres efter mange år.
Besparelsespotentiale
Evalueringselektronik og integrerede procestilslutninger i én enhed kræver ikke kompleks dokumentation og sparer lageromkostninger.

Udgangsfunktion 1 x NO / NC programmerbar · 1 x analog udgang 4…20 mA or 0…10 V programmerbar

TN2511 - elektronisk temperaturføler, procestilslutning Indvendigt gevind M18 x 1,5 til adapter, 4 positions alfanumerisk visning, IO-Link Interface, kontaktudgang, analogudgang 4...20 mA eller 0...10 V, IP 67, Omgivelsestemperatur -25...80 °C, måleområde: -50...150 °C, M12 stikforbindelse

Udgangsfunktion 2 x NO / NC programmerbar

TN2405 - elektronisk temperaturføler, procestilslutning G 1/2, 4 positions alfanumerisk visning, IO-Link Interface, 2 udgange, (OUT1 = koblingsudgang, OUT2 = koblingsudgang eller analog udgang, IP 67, Omgivelsestemperatur -25...80 °C, måleområde: -50...150 °C, M12 stikforbindelse
TN2415 - elektronisk temperaturføler, procestilslutning G 1/2, 4 positions alfanumerisk visning, IO-Link Interface, 2 udgange, (OUT1 = koblingsudgang, OUT2 = koblingsudgang eller analog udgang, IP 67, Omgivelsestemperatur -25...80 °C, måleområde: -50...150 °C, M12 stikforbindelse
TN2435 - elektronisk temperaturføler, procestilslutning G 1/2, 4 positions alfanumerisk visning, IO-Link Interface, 2 udgange, (OUT1 = koblingsudgang, OUT2 = koblingsudgang eller analog udgang, IP 67, Omgivelsestemperatur -25...80 °C, måleområde: -50...150 °C, M12 stikforbindelse
TN2445 - elektronisk temperaturføler, procestilslutning G 1/2, 4 positions alfanumerisk visning, IO-Link Interface, 2 udgange, (OUT1 = koblingsudgang, OUT2 = koblingsudgang eller analog udgang, IP 67, Omgivelsestemperatur -25...80 °C, måleområde: -50...150 °C, M12 stikforbindelse
TN2303 - elektronisk temperaturføler, procestilslutning 1/2" NPT, 4 positions alfanumerisk visning, IO-Link Interface, 2 udgange, (OUT1 = koblingsudgang, OUT2 = koblingsudgang eller analog udgang, IP 67, Omgivelsestemperatur -25...80 °C, måleområde: -50...150 °C, M12 stikforbindelse
TN2313 - elektronisk temperaturføler, procestilslutning 1/2" NPT, 4 positions alfanumerisk visning, IO-Link Interface, 2 udgange, (OUT1 = koblingsudgang, OUT2 = koblingsudgang eller analog udgang, IP 67, Omgivelsestemperatur -25...80 °C, måleområde: -50...150 °C, M12 stikforbindelse
TN2333 - elektronisk temperaturføler, procestilslutning 1/2" NPT, 4 positions alfanumerisk visning, IO-Link Interface, 2 udgange, (OUT1 = koblingsudgang, OUT2 = koblingsudgang eller analog udgang, IP 67, Omgivelsestemperatur -25...80 °C, måleområde: -50...150 °C, M12 stikforbindelse
TN2343 - elektronisk temperaturføler, procestilslutning 1/2" NPT, 4 positions alfanumerisk visning, IO-Link Interface, 2 udgange, (OUT1 = koblingsudgang, OUT2 = koblingsudgang eller analog udgang, IP 67, Omgivelsestemperatur -25...80 °C, måleområde: -50...150 °C, M12 stikforbindelse
TN2105 - elektronisk temperaturføler, procestilslutning G 1/4, 4 positions alfanumerisk visning, IO-Link Interface, 2 udgange, (OUT1 = koblingsudgang, OUT2 = koblingsudgang eller analog udgang, IP 67, Omgivelsestemperatur -25...80 °C, måleområde: -50...150 °C, M12 stikforbindelse
TN2115 - elektronisk temperaturføler, procestilslutning G 1/4, 4 positions alfanumerisk visning, IO-Link Interface, 2 udgange, (OUT1 = koblingsudgang, OUT2 = koblingsudgang eller analog udgang, IP 67, Omgivelsestemperatur -25...80 °C, måleområde: -50...150 °C, M12 stikforbindelse
TN2603 - elektronisk temperaturføler, procestilslutning 1/4" NPT, 4 positions alfanumerisk visning, IO-Link Interface, 2 udgange, (OUT1 = koblingsudgang, OUT2 = koblingsudgang eller analog udgang, IP 67, Omgivelsestemperatur -25...80 °C, måleområde: -50...150 °C, M12 stikforbindelse
TN2613 - elektronisk temperaturføler, procestilslutning 1/4" NPT, 4 positions alfanumerisk visning, IO-Link Interface, 2 udgange, (OUT1 = koblingsudgang, OUT2 = koblingsudgang eller analog udgang, IP 67, Omgivelsestemperatur -25...80 °C, måleområde: -50...150 °C, M12 stikforbindelse

Udgangsfunktion 2 x NO / NC programmerbar eller
1 x NO / NC + 1 x analog (4...20 mA / 0...10 V; skalerbar)

TN7511 - elektronisk temperaturføler, procestilslutning Indvendigt gevind M18 x 1,5 til adapter, 4 positions alfanumerisk visning, IO-Link Interface, 2 binære udgange, IP 67, Omgivelsestemperatur -25...80 °C, måleområde: -50...150 °C, M12 stikforbindelse

Tilbehør

E30420 - Beskyttelses-dæksel, til vædske-sensorer med stikforbindelse M12
E40096 - Adapter, Flüssige und gasförmige Medien der Fluidgruppe 2 gemäß Druckgeräterichtlinie (DGRL), Sensorens indføringsdybde ved SID, SFD, TN:, 21 mm, 100 bar
E37610 - Dykrør til temperatursensorer, 16 bar

TN2405

E30390 - USB IO-Link Master, zum Parametrieren und Analysieren von Geräten, Unterstützte Kommunikationsprotokolle: IO-Link (4.8, 38.4 und 230 kBit/s), für Betrieb mit FDT-Rahmensoftware „ifm Container“ oder Software "LINERECORDER SENSOR", IP 20, Omgivelsestemperatur -25...45 °C
E30398 - Memory Plug, Parameterspeicher für IO-Link-Sensoren, Speicherkapazität: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Omgivelsestemperatur -25...60 °C, 2 x M12-stikforbindelse
QA0001 - LR SENSOR (USB-Stick), Version 4.2, Software zur On- und Offline-Parametrierung von ifm IO-Link-Sensoren mittels USB Adapter, Anwendung über USB Anschlusskabel (Treiber werden mitgeliefert): IO-Link Interface E30396 oder IO-Link Master E30390 (jeweiliges Datenblatt beachten), IODD Import und Update von der ifm Hompage

Nyheds-Bulletin