Inductive Kplus stainless steel housing sensors for factory automation with correction factor 1

Inductive Kplus stainless steel housing sensors for factory automation with correction factor 1

One sensing range for all metals

  • Uniform sensing range for the reliable detection of all metals
  • Compact dimensions for use in the smallest of space
  • Electromagnetic field immune sensor technology to prevent incorrect switching
  • High-quality stainless steel housing
  • High reliability thanks to protection rating from IP 65 / IP 69K
Constant correction factor
”Kplus“ sensors have the same sensing range for all types of metals. They are for example perfectly suited for the detection of aluminium, where conventional sensors show a considerably reduced sensing range. The high switching frequencies enable the monitoring of fast changing switching states. The resistant stainless steel sleeve allows reliable use in oil and coolant applications. The wide temperature range as well as the high protection ratings enable universal use of the new ”Kplus“ sensors.

M12 connector · 3 wire DC PNP · Output function normally open

IFS298 - Induktiv sensor, M12 x 1, Forøget tasteafstand, Magnetfelt-immun, Korrektionsfaktor = 1, Forgyldte kontakter, DC PNP, Tasteafstand 8 mm, Uskærmet, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -40...85 °C, M12 stikforbindelse, Brennverhalten gemäß ECE R118 Rev.2
IFS299 - Induktiv sensor, M12 x 1, Forøget tasteafstand, Magnetfelt-immun, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Tasteafstand 10 mm, Uskærmet, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -40...85 °C, M12 stikforbindelse, Forgyldte kontakter
IFS304 - Induktiv sensor, M12 x 1, Forøget tasteafstand, Magnetfelt-immun, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Tasteafstand 4 mm, Skærmet, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -40...85 °C, M12 stikforbindelse, Forgyldte kontakter
IFS305 - Induktiv sensor, M12 x 1, Forøget tasteafstand, Magnetfelt-immun, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Tasteafstand 8 mm, Uskærmet, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -40...85 °C, M12 stikforbindelse, Forgyldte kontakter
IFS306 - Induktiv sensor, M12 x 1, Forøget tasteafstand, Magnetfelt-immun, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Tasteafstand 10 mm, Uskærmet, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -40...85 °C, M12 stikforbindelse, Forgyldte kontakter
IGS287 - Induktiv sensor, M18x1, Forøget tasteafstand, Magnetfelt-immun, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Tasteafstand 8 mm, Skærmet, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -40...85 °C, M12 stikforbindelse, Forgyldte kontakter
IGS288 - Induktiv sensor, M18x1, Forøget tasteafstand, Magnetfelt-immun, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Tasteafstand 12 mm, Uskærmet, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -40...85 °C, M12 stikforbindelse, Forgyldte kontakter
IGS290 - Induktiv sensor, M18x1, Forøget tasteafstand, Magnetfelt-immun, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Tasteafstand 8 mm, Skærmet, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -40...85 °C, M12 stikforbindelse, Forgyldte kontakter
IGS291 - Induktiv sensor, M18x1, Forøget tasteafstand, Magnetfelt-immun, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Tasteafstand 12 mm, Uskærmet, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -40...85 °C, M12 stikforbindelse, Forgyldte kontakter
IGS292 - Induktiv sensor, M18x1, Forøget tasteafstand, Magnetfelt-immun, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Tasteafstand 15 mm, Uskærmet, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -40...85 °C, M12 stikforbindelse, Forgyldte kontakter
IIS281 - Induktiv sensor, M30 x 1,5, Forøget tasteafstand, Magnetfelt-immun, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Tasteafstand 15 mm, Skærmet, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -40...85 °C, M12 stikforbindelse, Forgyldte kontakter
IIS282 - Induktiv sensor, M30 x 1,5, Forøget tasteafstand, Magnetfelt-immun, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Tasteafstand 15 mm, Skærmet, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -40...85 °C, M12 stikforbindelse, Forgyldte kontakter
IIS283 - Induktiv sensor, M30 x 1,5, Forøget tasteafstand, Magnetfelt-immun, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Tasteafstand 22 mm, Uskærmet, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -40...85 °C, M12 stikforbindelse, Forgyldte kontakter
IIS284 - Induktiv sensor, M30 x 1,5, Forøget tasteafstand, Magnetfelt-immun, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Tasteafstand 30 mm, Uskærmet, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -40...85 °C, M12 stikforbindelse, Forgyldte kontakter
IFS297 - Induktiv sensor, M12 x 1, Forøget tasteafstand, Magnetfelt-immun, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Tasteafstand 4 mm, Skærmet, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -40...85 °C, M12 stikforbindelse, Forgyldte kontakter
IGS289 - Induktiv sensor, M18x1, Forøget tasteafstand, Magnetfelt-immun, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Tasteafstand 15 mm, Uskærmet, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -40...85 °C, M12 stikforbindelse, Forgyldte kontakter

Connection technology

EVC001 - Hunstik, lige, Siliconefri, Halogenfri, Forgyldte kontakter, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC002 - Hunstik, lige, Siliconefri, Halogenfri, Forgyldte kontakter, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC004 - Hunstik, vinklet, Siliconefri, Halogenfri, Forgyldte kontakter, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC005 - Hunstik, vinklet, Siliconefri, Halogenfri, Forgyldte kontakter, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel

Nyheds-Bulletin