Hygiejnisk grænseniveausensor med antivalent udgang.
Altid på det rigtige niveau - uden vibration.
- Ingen medieafstemning nødvendigt takket være forindstilling fra fabrikken.
- Hygiejnisk design med vedligeholdelsesfrit pakningskoncept.
- Robust hus i rustfrit stål med laserskrevet typeskilt for varig læsbarhed.
- Ikke modtagelig over for skum og adhæsion.
- Let montering takket være placeringsuafhængig indbygning.
Kontrolleret niveau
Den nye hygiejniske grænseniveausensor LMT overvåger niveauet i beholdertanken eller beskytter pumpen mod tørløb. Takket være sin kompakte sensorspids kan den selv integreres i små rørledninger på DN25.
„Plug & Play“
Forindstillingen fra fabrikken gør en afstemning af medierne unødvendigt, selv ved viskose og klæbrige produkter som f.eks. ketchup. Apparatvalget sker vha. den omfattende medieliste.
Levnedsmiddelægte
Takket være husmaterialer af høj kvalitet som rustfrit stål V4A (1.4404) og PEEK overholder sensoren alle krav til det hygiejniske område. Et laserskrevet typeskilt sikrer varig læsbarhed,
og den høje beskyttelsestype IP 68 / IP 69K for rengøringsprocesser er en selvfølge.