Diagnose elektronik med hurtig reaktionstid, registrerer maskinelle G-påvirkninger på mindre end 1 ms
Hastigheden tæller
- Variable niveauer for procesovervågning.
- Progammerbare koblingstider og alarm reaktioner.
- Registrerer ubalance og skader på kugle- og rullelejer.
- Permanent beskyttelse af maskinen mod overbelastning.
- Registrerer alle relevante data med real-time stempel.
Maskinovervågning
Diagnose-elektronikken type VSE tilbyder en række overvågninger for tidlig påvisning af skader og for maskinens beskyttelse. Eksempler er detektering af ubalance, overvågning af de samlede vibrationer og lejernes tilstand samt trendanalyser med integreret historik, funktion og tilstands tællere.
Dette øger maskinens funktionstid, sikrer kvalitet og muliggør planlagt vedligeholdelse.
Maskinbeskyttelse
Et vigtigt aspekt af maskinens overvågning er permanent maskinbeskyttelse. Derved undgås kostbare følgeskader og det reducerer vedligeholdelsesomkostninger. Ved procesovervågning undgåes spild og effektiviteten øges. En ekstra software er tilgængelig for enkle integration i Linux- og Windows-baserede PLC'er.
![]() | VSE100 - Diagnose elektronik for vibrationssensorer, 4 sensorindgange 0...10 mA, Ethernet Interface, IP 20, Omgivelsestemperatur 0...70 °C, Combicon |