Kompakte ultrasoniske sensorer

Kompakte ultrasoniske sensorer

Objekt-detektering til lange afstande og vanskelige overflader

  • Robust hus af rustfrit stål med de bedste egenskaber til krævende applikationer
  • Føleområde op til 1,2 m i M18 kubus-design og 2,2 m i M18 design
  • Den vibrerende lydtransducer reducerer aflejring af snavs
  • Retroreflekterende anvendelse til retningsuafhængig objekt-detektering
  • Nem indstilling med teach-knap eller wire teach
Alternativet til vanskelige overflader
Ultrasoniske sensorer udsender og modtager lydbølger i det ultrasoniske område. Objektet, der skal detekteres, reflekterer lydbølgerne, og afstandsinformationerne bestemmes via time of flight-måling. I modsætning til fotoelektriske sensorer spiller farve, transparens eller objektets overfladeskin ingen rolle. Blisterpakninger i emballageteknologien eller transparente plastskåle i levnedsmiddelindustrien detekteres eksempelvis pålideligt.
Høj ydeevne
De ultrasoniske sensorer fra ifm i M18-design giver en særlig lille blind zone og lange føleområder, som normalt kun opnås med sensorer med et betydeligt større design. Sensorerne anvendes driftsikkert med kraftig tilsmudsning, så de kan bruges til anvendelser, hvor fotoelektriske sensorer ikke er tilstrækkelige.

Diffus-reflekssensor · 3-leder DC


UGT500 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-funktion, DC PNP • Udgangsfunktion: Sluttefunktion / brydefunktion, programmerbar, Tasteafstand 300 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT521 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-funktion, DC NPN • Udgangsfunktion: Sluttefunktion / brydefunktion, programmerbar, Tasteafstand 300 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT522 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-funktion, DC NPN • Udgangsfunktion: Sluttefunktion / brydefunktion, programmerbar, Tasteafstand 800 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT523 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-funktion, DC NPN • Udgangsfunktion: Sluttefunktion / brydefunktion, programmerbar, Tasteafstand 1200 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT503 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-funktion, DC PNP • Udgangsfunktion: Sluttefunktion / brydefunktion, programmerbar, Tasteafstand 800 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT506 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-funktion, DC PNP • Udgangsfunktion: Sluttefunktion / brydefunktion, programmerbar, Tasteafstand 1200 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT501 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-funktion, DC analog • Udgangsfunktion: 1x analog 4...20 mA, Tasteafstand 300 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT504 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-funktion, DC analog • Udgangsfunktion: 1x analog 4...20 mA, Tasteafstand 800 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT507 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-funktion, DC analog • Udgangsfunktion: 1x analog 4...20 mA, Tasteafstand 1200 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT502 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-funktion, DC analog • Udgangsfunktion: 0...10 V analog, Tasteafstand 300 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT505 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-funktion, DC analog • Udgangsfunktion: 0...10 V analog, Tasteafstand 800 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT508 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-funktion, DC analog • Udgangsfunktion: 0...10 V analog, Tasteafstand 1200 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse

Diffus-reflekssensor · 4-leder DC


UGT580 - Ultraschall-Reflextaster, Teach-funktion, DC PNP • Udgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Stromausgang, Tasteafstand 300 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT582 - Ultraschall-Reflextaster, Teach-funktion, DC PNP • Udgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Stromausgang, Tasteafstand 800 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT584 - Ultraschall-Reflextaster, Teach-funktion, DC PNP • Udgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Stromausgang, Tasteafstand 1200 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT581 - Ultraschall-Reflextaster, Teach-funktion, DC PNP • Udgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Spannungsausgang, Tasteafstand 300 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT583 - Ultraschall-Reflextaster, Teach-funktion, DC PNP • Udgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Spannungsausgang, Tasteafstand 800 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT585 - Ultraschall-Reflextaster, Teach-funktion, DC PNP • Udgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Spannungsausgang, Tasteafstand 1200 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT586 - Ultraschall-Reflextaster, Teach-funktion, DC NPN • Udgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Stromausgang, Tasteafstand 300 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT588 - Ultraschall-Reflextaster, Teach-funktion, DC NPN • Udgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Stromausgang, Tasteafstand 800 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT590 - Ultraschall-Reflextaster, Teach-funktion, DC NPN • Udgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Stromausgang, Tasteafstand 1200 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT587 - Ultraschall-Reflextaster, Teach-funktion, DC NPN • Udgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Spannungsausgang, Tasteafstand 300 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT589 - Ultraschall-Reflextaster, Teach-funktion, DC NPN • Udgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Spannungsausgang, Tasteafstand 800 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT591 - Ultraschall-Reflextaster, Teach-funktion, DC NPN • Udgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Spannungsausgang, Tasteafstand 1200 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse

Diffus-reflekssensor · 5-leder DC


UGT509 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-funktion, DC PNP • Udgangsfunktion: 2 x normalt åben / lukket, programmerbart, Tasteafstand 1600 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT512 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-funktion, DC PNP • Udgangsfunktion: 2 x normalt åben / lukket, programmerbart, Tasteafstand 2200 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT510 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-funktion, DC PNP • Udgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Stromausgang, Tasteafstand 1600 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT513 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-funktion, DC PNP • Udgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Stromausgang, Tasteafstand 2200 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT511 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-funktion, DC PNP • Udgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Spannungsausgang, Tasteafstand 1600 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT514 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-funktion, DC PNP • Udgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Spannungsausgang, Tasteafstand 2200 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse

Diffus-reflekssensor · 5-leder DC


UGT515 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-funktion, DC NPN • Udgangsfunktion: 2 x normalt åben / lukket, programmerbart, Tasteafstand 1600 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT516 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-funktion, DC NPN • Udgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Stromausgang, Tasteafstand 1600 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT517 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-funktion, DC NPN • Udgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Spannungsausgang, Tasteafstand 1600 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT518 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-funktion, DC NPN • Udgangsfunktion: 2 x normalt åben / lukket, programmerbart, Tasteafstand 2200 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT519 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-funktion, DC NPN • Udgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Stromausgang, Tasteafstand 2200 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGT520 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-funktion, DC NPN • Udgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Spannungsausgang, Tasteafstand 2200 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse

Retro-reflekssensor · 4-leder DC


UGR500 - Ultraschall-Reflexschranke, M18 x 1, Teach-funktion, DC PNP • Udgangsfunktion: Sluttefunktion / brydefunktion, programmerbar, Tasteafstand 1600 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGR501 - Ultraschall-Reflexschranke, M18 x 1, Teach-funktion, DC PNP • Udgangsfunktion: Sluttefunktion / brydefunktion, programmerbar, Tasteafstand 2200 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGR502 - Ultraschall-Reflexschranke, M18 x 1, Teach-funktion, DC NPN • Udgangsfunktion: Sluttefunktion / brydefunktion, programmerbar, Tasteafstand 1600 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse
UGR503 - Ultraschall-Reflexschranke, M18 x 1, Teach-funktion, DC NPN • Udgangsfunktion: Sluttefunktion / brydefunktion, programmerbar, Tasteafstand 2200 mm, IP 67, Omgivelsestemperatur -20...70 °C, M12 stikforbindelse

Tilbehør


E20720 - Monteringsæt, klemcylindermontering, Ø 18,5 mm
E21206 - Monteringsæt, klemcylindermontering, Ø 18,5 mm
E20721 - Monteringsæt, klemcylindermontering, Ø 18,5 mm

E21207 - Monteringsæt, klemcylindermontering, Ø 18,5 mm
E20938 - rundprofil, Ø 12 / M10, Længde 130 mm
E20940 - rundprofil, Ø 12 / M10, Længde 200 mm
E20951 - Cube, M10

Tilslutningsteknologi


EVT064 - Hunstik, lige, Siliconefri, Forgyldte kontakter, For hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -25...100 °C, 2 m PVC-kabel
EVT001 - Hunstik, lige, Siliconefri, Forgyldte kontakter, For hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -25...100 °C, 5 m PVC-kabel
EVC001 - Hunstik, lige, Siliconefri, Halogenfri, Forgyldte kontakter, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC002 - Hunstik, lige, Siliconefri, Halogenfri, Forgyldte kontakter, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC004 - Hunstik, vinklet, Siliconefri, Halogenfri, Forgyldte kontakter, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC005 - Hunstik, vinklet, Siliconefri, Halogenfri, Forgyldte kontakter, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivelsestemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel

Nyheds-Bulletin