Kapacitive håndsensorer.
Berøringsfølsomme sensorer, også kompatible med automotive applikationer.
- Berøringsløs aktivering, intet pres er nødvendigt, slid- og vedligeholdelsesfri.
- Visuel tilbagemelding ved lysdiodeindikering.
- Oliebestandige, beskyttelsesgrad IP 69K, slagfaste og ridsefri.
- Enkel ledningsføring takket være kendt 3-wire-teknologi.
Teknologi
Det dynamiske, kapacitive måleprincip registrerer nærheden af en hånd. Elektronikken undertrykker forstyrrelser fra vand, lag af is eller statisk snavs. Touch-sensoren kan også aftaste gennem glas. I forhold til mekaniske afbrydere fungerer touch sensorer uden slid. Da denne sensor reagerer som en berøringsløs kontakt, er et aktivt tryk ikke nødvendig for aktivering, hvilket betyder væsentligt øget brugervenlighed. Lysdioder giver optisk ”feedback”-signal om, at sensoren er blevet aktiveret.
Applikationer
Industri: Her er touch-sensoren, der kan anvendes som start / stop knap på maskiner samt til industrielle applikationer.Mobile applikationer: Sensorerne kan bruges som erstatning for trykknapper på mobile køretøjer og trailere. Desuden kan de bruges som stopknapper eller døråbnere. Touch-sensoren kan også leveres i design med blindskrift for handicappede.
Monteringsmuligheder
Der anvendes blot tre M4 unbrako bolte eller maskinskruer på Ø 3,9 mm i diameter for at montere KT5001/KT5002 sensorerne.