Produktnyheder
![]() | Industriel Kommunikation IO-link-enhed Decentral kobling af digitale udgange via IO-link – udvidelse af IO-link-mastermoduler med 12 digitale udgange |
![]() | Industriel KommunikationIO-link-master til det hygiejniske område Ekstra til sikker anvendelse i vådområder i fødevareindustrien |
![]() | Industriel KommunikationRobuste IO-link-mastere Feltbusmoduler med sikker forbindelse til tilslutning til intelligente sensorer |
![]() | Positions sensorer Pucks til positionstilbagemelding Fleksible koblingsknaster, faste (90°) eller med vilkårlig vinkelindstilling |
![]() | Positions sensorer Type O1D med PMD-teknologi Kan anvendes i applikationer med baggrundsudblænding |
![]() | Systemer for mobile maskinerStandard- og SafetyController i én Effektiv 32-bit-controller, kan anvendes som sikkerhedsstyring (SIL2 / PL d) med CANopen-Safety-understøttelse |
![]() | Tilslutnings-teknologiKabelforbindelser i våde områder med ethernet D-kode ecolink M12, ethernet CAT 5 / CAT 5e (stjernefirer) til fødevareindustrien |
![]() | Industriel Kommunikation DataLine SmartPLC: flexible automation system The DataLine SmartPLC is best-equipped for Industry 4.0 applications |
![]() | Industriel BilledbehandlingAugmented reality: mobile 3D smart camera with overlay function Camera systems for mobile machines |
![]() | Industriel BilledbehandlingMobile 3D camera – 2D and 3D in one unit Camera systems for mobile machines |
![]() | Industriel Billedbehandling 3D-sensorer med PMD-teknologi Optisk 3D-niveaumåling og grænseniveauregistrering |
![]() | Industriel Kommunikation 4-port IO-Link master: intelligent connection of sensors IO-Link master |
![]() | Industriel Kommunikation LR DEVICE Parameter setting software via IO-Link master Parameter setting software |
![]() | Industriel Kommunikation LR SENSOR Parameter setting software, point-to-point, for IO-Link devices Parameter setting software |
![]() | Positions sensorer Feedback for hand valves Valves sensors, accessories |
![]() | Positions sensorer Valve feedback sensor with easy wiring Valve feedback systems for rising stem valves and quarter-turn actuators |
![]() | Positions sensorerThis tiny new photocell O8 is the next big thing! Infrared sensors / red light sensors |
![]() | Positions sensorer Inductive sensors take a leap forward Inductive sensors with IO-Link |
![]() | Process sensorer Temperature sensor with easy dial setting Temperature sensors |
![]() | Process sensorer Two temperature sensors in one Temperature sensors |
![]() | Sensorer for motion control Decentralised display, preprocessing and conversion of analogue signals Pulse evaluation systems |
![]() | Sensorer for motion control Multifunctional display: speed, time, counter Pulse evaluation system with touch display |
![]() | Systemer for mobile maskiner CANwireless: wifi and Bluetooth for the CAN bus Drahtlose Kommunikation für mobile Arbeitsmaschinen |
![]() | Systemer for mobile maskiner Real-time clock with CAN interface Real-time clock module for mobile machines |
![]() | Systemer for mobile maskiner MultiViewBox: display up to 4 camera images on one screen Camera systems for mobile machines |
![]() | Tilslutnings-teknologi Compact low-profile M8 splitters with secure ecolink connection Splitter boxes |
![]() | Tilslutnings-teknologi ecolink M12 – T splitters for difficult applications T splitters |
![]() | Tilslutnings-teknologi Always a reliable connection. ecolink M12 – even for special applications Sockets |
![]() | Tilslutnings-teknologi ecolink M12 – the secure connection Sockets |
![]() | Tilslutnings-teknologi ecolink M12 cables reduce voltage drop Sockets |







Industriel Kommunikation