IO-Link

Punkt-til-punkt-kommunikation med IO-Link-systemer fra ifm


IO-Link-fascination

Førende producenter inden for sensorer, aktuatorer og styringsteknologi har udviklet IO-Link. Sammen har de udviklet en standardiseret og fieldbus-uafhængig grænseflade til automatisering, som giver brugeren en punkt-til-punkt-forbindelse uden adresseringsomkostnunger.

Binære afbrydere, hvoraf de fleste tidligere var begrænset til simple omstillingssignaler eller analoge værdier, har nu udviklet sig til intelligente sensorer.





Så let kommer du igang med dit starterkit

IO-Link starterkit for introduktion till Industri 4.0

  • IO-Link kan anvendes universelt
  • Kontinuerlig og intelligent kommunikationsløsning
  • Gør installation, parametrering og diagnostik lettere
  • Samarbejder med alle bussystemer
  • Passer i alle systemmiljøer uanset producent





Forspring med IO-Link

I dag får brugeren helt nye muligheder med IO-Link-sensorer fra ifm. For eksempel vil transmissionen af cykliske og acykliske data og meddelelser blive realiseret i begge retninger. IO-Link kan også gøre meget mere:


Ingen ekstern påvirkning af signaler

Dataoverførslen er baseret på et 24V-signal. Intet behov for afskærmede kabler og jordforbindelse.



Ingen aflæsningstab

Hele dataoverførslen er digital. En fejlbehæftet transmission og konvertering af analoge signaler vil blive erstattet.



Nem sensorudskiftning

Alle sensorparametre er gemt i masteren, og overføres til den udskiftede enhed.



Manipulationssikret

Nu er det slut med operatørforårsagede fejlindstillinger.



Identifikation

Tilsvarende udskiftningsdele. Falske sensorer godkendes ikke.



Registrering/diagnosticering af afbrydelser

Ledningsbrud eller kortslutning opdages med det samme.






Nye IO-Link-produkter fra ifm

Robuste IO-link-mastere

Type O1D med PMD-teknologi



IO-link-master til det hygiejniske område





Du vil muligvis være interesseret i:


Y-vej fra ifm

Udnyt sensordataene til fulde