|  |
| |
|
|
|
|
|
Tryksensoren med multifunktionel flangetilslutning |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
PY700x med variable tilslutningsoptioner til omkostningsoptimeret montering.
- Integreret udluftningsskrue til tidskritiske applikationer.
- Variable fastgørelsesoptioner til overflade- eller vægmontering.
- Flangetilslutning til CETOP med specielle borehuller til flere hulmønstre.
- Robust og langtidsholdbar udførelse til krævende hydraulik.
- To koblingsudgange med indstillelig diagnosefunktion.
Fleksibel montering på hydrauliske applikationer De elektroniske tryksensorer i serien PY700x blev udviklet specielt til hurtig montering i henhold til kravene i hydrauliske applikationer. Hvis hulmønstrene på “hydraulikseriens tilslutninger” anvendes direkte til monteringen af ifm-tryksensorer, kan sensoren monteres vertikalt i forhold til overfladen med flangetilslutningen til CETOP. Tilslutningen til trykmediet foretages med fire skruer og en isat O-ring. Som alternativ kan sensoren også monteres parallelt med overfladen (vægmontering). Der kan fås ekstra tryktilslutninger til målecellen (1 x G 1/4, 2 x M6) til tilslutningen af trykrøret uafhængigt af fastgørelsesoptionerne. M6-skruen anvendes også som udluftningsoption til et hydrauliksystem uden bobler.
Fordele ved flangemontering Ved at anvende fastgørelseshullerne i procestilslutningen kan sensoren monteres direkte på en DIN-skinne eller et andet panel i alle positioner uden holdere. Ud over flangetilslutningen kan der fås et G 1/4 I-gevind (bund) og to indre M6-gevind til tryktilslutningen på forskellige niveau af procestilslutningen. Til denne flangemontering er det skråstillede display automatisk placeret lodret og kan nemt læses fra alle sider. Det er ikke nødvendigt at justere sensoren. Denne monteringstype er meget robust og nem og hurtig at montere – tid er penge!
PY7000 - Måleområde 0...400 bar PY7001 - Måleområde 0...250 bar PY7002 - Måleområde 0...100 bar PY7003 - Måleområde 0...25 bar
Yderligere information: bulletin (PDF-file 672 kB).
|
|
|
|