efector dualis billedsensor - det elektroniske øje.
 
 

 
Objektgenkendelse til montage- og fremstillingsopgaver og til kvalitetskontrol.
  • Stand-alone enhed med integreret belysning.
  • Kompakt og robust design.
  • Bredt temperaturområde.
  • Advanceret bedømmelsesalgoritme.

Stand-alone enhed:
Med integreret belysning og bedømmelse i et robust, industrimæssigt kompatibelt IP 67 kabinet til brug ved temperaturområder fra –10 - +60 °C.

Advanceret, industrimæsssig kompatibel bedømmelsesalgoritme:
Med orienteringsuafhængig konturverifikation. Den løser opgaver som f.eks. optagetheds- og positionsovervågning, kvalitetskontrol så vel som sorteringsopgaver.

Betjeningskoncept:
Til krævende opgaver er det – takket være den menustyrede indstilling af PC-parametre via Ethernet interfacet - muligt at foretage justeringer af applikationer ved hjælp af kun få betjeningstrin. Med Ethernet interface er det tillige muligt at foretage fjernservice med fejlbillede og evalueringsdata-hukommelse. Hurtig indlæringsfunktion af simpel parameterindstilling på enheden via en to-trykknap menu og et display.

O2D220 - Maks. synsfeltstørrelse 68 x 50 mm
O2D221 - Maks. synsfeltstørrelse 640 x 480 mm
O2D222 - Maks. synsfeltstørrelse 140 x 100 mm
O2D223 - Maks. synsfeltstørrelse 1280 x 960 mm

Yderligere information: Bulletin (PDF-file 698 kB).