ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Ventilrückmeldung

Überall in der Industrie und Verfahrenstechnik übernehmen Ventile die Funktionen des Absperrens, Steuern und Regelns. Sie sind damit entscheidene Glieder für Sicherheit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit in den Anlagen. Um diese Aufgaben sicher zu erfüllen, bedarf es einer Sensorik am Antrieb der Armatur, welche die jeweilige Ventilposition mittels marktüblicher Schnittstellen an die Steuerung oder das Prozessleitsystem überträgt.


Klassisch übernehmen magnetische oder induktive Näherungsschalter diese Aufgabe, und melden Endlagen wie "Auf" oder "Zu" mittels Schaltsignal an die Steuerung. In zunehmendem Maße wird aber auch die Erfassung von Zwischenpositionen interessant. Zum einen können so Reinigungszyklen bei Sitzventilen erfasst werden, aber auch ungewollte Betriebszustände werden durch ein kontinuierliche Ventilabfrage visualisiert. Nur so kann den steigenden Anforderungen moderner Prozessvisualisierung Rechnung getragen werden.
 

Aber moderne Rückmeldesysteme können noch mehr: Duch eine feine Auflösung über dem gesamten Meßweg ist eine zustandsorientierte Überwachung der Ventildichtung möglich. Eine Wartung kann somit dem tatsächlichen Verschleiß angepasst werden. Das erhöht wiederum die Standzeit und Verfügbarkeit der Anlage. Der efector valvis trägt diesen Anforderungen Rechnung. Der efector valvis ist für die Rückmeldung der Ventilpositionen an Hubventilen bis 80 mm Hubweg konzipiert. In einer mechanischen Anordnung über der Ventilspindel wird deren Hub kontinuierlich gemessen, und mittels frei programmierbarer Schaltausgänge die angefahrenen Positionen an die Steuerung übertragen. In einer Version mit Analogausgang ist eine kontinuierliche Positionsübertragung an die Steuerung möglich.