Temperaturüberwachung bei der Kunststofftrocknung

 
 


Baureihe TR/TT - Temperatursensoren mit modularem Anschlußkonzept

Bei der Kunststofftrocknung sind verläßliche Temperatursensoren Garant für eine dauerhaft sichere Funktion. Ihr komfortables Bedienkonzept spart Zeit bei der Montage und Inbetriebnahme und das integrierte Display ermöglicht jederzeit eine einfache Überprüfung der Prozeßtemperatur. Zudem ermöglicht das modulare Konzept, bestehend aus verschiedenen Auswertungen und Sensoren die optimale Anpassung an die Applikation.
 


Hier eine Auswahl von Geräten für diese Applikation:

TT3050 - Temperatursensor, Ø 10 mm, Stablänge 360 mm, Meßbereich -40...150°C TT5050 - Temperatursensor, Ø 10 mm, Stablänge 586 mm, Meßbereich -40...150°C TR8430 - Auswerteelektronik, Ø 34 mm, 4 Schaltausgänge TR2432 - Temperatursensor, Ø 34 mm, Schaltausgang/Analogausgang

Eine interaktive Auswahlmöglichkeit für Temperatursensoren finden Sie hier.