ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Schwimmbadtechnik

Thermalbad Palm Beach, Stein/NürnbergThermalbad Palm Beach

Über das intelligente Verdrahtungs- und Steuerungssystems AS-Interface wird die Filtrationstechnik in Schwimmbädern gesteuert und überwacht. Es werden binäre als auch analoge Signale verarbeitet. Selbst die pneumatischen Schwenkantriebe werden über AS-i angesteuert und rückgemeldet.
 
Projektbericht Thermalbad Palm Beach, Stein/Nürnberg, PDF 775 kB
 
Stadtbad PlauenStadtbad Plauen

Kostensenkung und Energieeffizienz durch nachhaltige Umsetzung ist heute für alle technischen Gebäudebereiche ein wichtiger Punkt. Durch moderne und innovative Sensorik, z.B. die Druckluftverbrauchsmessung metris, lassen sich Kosten bis auf die Prozessebene überwachen und betrachten. Der Einsatz kostengünstiger Schwingungsdiagnose Systeme z.B. octavis bietet neben der zustandsorientierten Instandhaltung viele weitere Einsatzmöglichkeiten. Um die Kosten im Anlagenbau zu senken bietet sich das intelligente Verdrahtungs- und Steuerungssystem AS-Interface an.
 
Projektbericht Stadtbad Plauen, PDF 775 kB