ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Studie 'Intelligent Maintenance - Potenziale zustandsorientierter Instandhaltung'

Intelligent Maintenance - Potenziale zustandsorientierter Instandhaltung Studie "Intelligent Maintenance - Potenziale zustandsorientierter Instandhaltung" durchgeführt von: Laboratorium für Werkzeugmaschinen und Betriebslehre (WZL der RWTH Aachen. Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT

Nachhaltige Reduktion der Faktorkosten und höhere Effizienz der Produktion sind entscheidende Themen. Ein wichtiger Stellhebel ist hierfür die Instandhaltung. Sie trägt wesentlich zur Qualitätssicherung und zur Vermeidung teurer Stillstandszeiten bei. Gemäß der Studie können durch die Wahl der passenden Instandhaltungsstrategie 20-35 % der Stillstandszeiten eliminiert und die Kosten der Instandhaltung um 23 % gesenkt werden.

Der Schlüssel zu zustandsorientierter Instandhaltung ist die gezielte, frühzeitige Erkennung von Schäden durch z. B. Schwingungsanalyse, um einen eventuellen Totalausfall zu vermeiden. Laut Studie schrecken Kosten und Komplexität einer zustandsorientierten Instandhaltung vom Einsatz dieser modernen Instandhaltungsstrategie ab. Mit intelligenter Sensorik bietet ifm hierfür eine einfache und kostengünstige Lösung.

Für 87 % der befragten Unternehmen ist die Vermeidung von Stillstandszeiten sehr wichtig:

WZL Logo
 
Hohe Einsparpotentiale sind durch die Einführung zustandsorientierter Instandhaltung erreichbar:

WZL Logo
 
Hindernisse für zustandsorientierte Instandhaltung lassen sich durch einfache und intelligente Lösungen überwinden:

WZL Logo