Schwingungsdiagnose kompakte Version efector octavis
Schwingungssensor mit integrierter, frequenzselektiver Diagnose. Beginnender Maschinenschaden, verursacht durch Unwucht, Wälzlagerschaden, Ausrichtefehler und Zahneingriffe, wird bereits in der Enstehung erkannt. Dadurch können Instandsetzungsmaßnahmen geplant und effizient durchgeführt werden. Das ermöglicht, die Verfügbarkeit von Anlagenteilen, wie zum Beispiel Getrieben, Elektromotoren, Lüftern und Spindeln zu optimieren und die Effizienz der Produktion zu erhöhen.
Weitere Informationen
|  |
|
|
Schwingungsdiagnose mit Ethernet- und OPC-Fähigkeit efector octavis
Mit der Diagnoseelektronik Typ VSE ist es möglich, gleichzeitig die Messsignale von bis zu 4 Schwingungssensoren mit der efector octavis Technologie kontinuierlich zu analysieren und zu bewerten.
|  |
|
|
Drucksensor Baureihe PN
Diese ifm-Drucksensoren sind zur Überwachung des Systemdrucks in hydraulischen und pneumatischen Applikationen entwickelt worden. Durch das einteilige Gehäuse sind die Sensoren äußerst robust und arbeiten vollkommen verschleißfrei. Die Sensoren sind besonders beständig gegen dynamische Druckstöße und haben eine hohe Überlastfestigkeit.
Weitere Informationen
|  |
|
|
Füllstandsensor mit Leckageüberwachung Baureihe LL
Kritische Prozesszustände, wie beispielsweise die Entleerung eines Hydrauliktanks und das damit verbundene Trockenlaufen der Pumpe oder die ungewollte Überfüllung eines Behälters, werden über Füllstandsensoren permanent überwacht. Auch unzureichende Kühlschmiermittelversorgung, verursacht durch Leckagen, werden mit ifm-Füllstandsensoren frühzeitig erkannt.
Weitere Informationen
|  |
|
|
Druckluftverbrauchsmessung efector metris
Druckluft ist einer der teuersten industriell genutzten Energieträger. Leckagenverluste von bis zu 30% der erzeugten Druckluftmenge sind keine Seltenheit. Diese frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen spart enorme Kosten und schont die Umwelt. Druckluftzähler efector metris - eine innovative Entwicklung für die Messung des Verbrauchs von Druckluft.
Weitere Informationen
|  |
|
|
|
Fragen beantworten Ihnen auch gerne unsere Service Center-Mitarbeiter/innen telefonisch unter der Nummer
0800 / 16 16 16 4 oder per E-Mail: info@ifm.com
|