| Mittelschweres Gewinderohr nach DIN 2440 |
Nennweite DN innen |
Rohr- gewinde R.. |
Außen- durchmesser in mm |
Innen- durchmesser in mm |
| 6 |
1/8" |
10,2 |
6,2 |
| 8 |
1/4" |
13,5 |
8,8 |
| 10 |
3/8" |
17,2 |
12,5 |
| 15 |
1/2" |
21,3 |
16,0 |
| 20 |
3/4" |
26,9 |
21,6 |
| 25 |
1" |
33,7 |
27,2 |
| 32 |
1 1/4" |
42,4 |
35,9 |
| 40 |
1 1/2" |
48,3 |
41,8 |
| 50 |
2" |
60,3 |
53,0 |
| 65 |
2 1/2" |
76,1 |
68,8 |
| 80 |
3" |
88,9 |
80,8 |
| 100 |
4" |
114,3 |
105,3 |
| 125 |
5" |
139,7 |
130,0 |
| 150 |
6" |
165,1 |
155,4 |
|