Flachkabel, Leitungen und Steckverbindungen

Das AS-i-Flachkabel ist Bestandteil des Schnellanschlusskonzeptes, bei dem alle Komponenten über eine Durchdringungstechnik 2-polig angeschlossen werden. Weitere Kabel und Steckverbindungen dienen dem Anschluss der Peripherie.
Flachkabel-Verteiler und Abgriffe

Flachkabel-Abgriffe und -Verteiler stellen eine kostengünstige Verbindung zum AS-i-Flachkabel her.
Zubehör für Safety at Work

Hier finden Sie Zubehör für sichere AS-i Teilnehmer.
Zubehör für Airboxen

Das zur Inbetriebnahme benötigte Zubehör finden sie hier.
Zubehör für RF-Identifikationssysteme

Das zur Inbetriebnahme benötigte Zubehör finden sie hier.
Adressier- und Diagnosegeräte

Das AS-i-Adressiergerät ist das einzige notwendige Gerät für den Inbetriebnehmer. Es beinhaltet neben der Adressierfunktion z.B. die Möglichkeit, Slave-Profile auszulesen oder Ausgänge manuell zu schalten.
Die Diagnosegeräte sind zur Kontrolle der Telegrammqualität und Dokumentation des Anlagenzustandes entwickelt worden.
Modulunterteile

Die normierten Flachkabelkabelunterteile gibt es in der Ausführung als Verteiler für 2 x gelbes Kabel oder für AS-i und 24V (gelb/schwarz). Als weitere Option ist eine Adressierbuchse integriert, die die Adressierung auch nach der Montage ermöglicht.
Rundkabelunterteile mit gleicher Schnittstelle zur Elektronik ergänzen die Produktpalette.
Zubehör für Modulunterteile

Diverses Zubehör für unterschiedliche Funktionen des Rundkabelunterteiles und Zubehör für Flachkabelunterteile ergänzen die Standardunterteile.
Werkzeuge

Hier finden Sie passendes Werkzeug zur Entmantelung des AS-i-Flachkabels, das meist nur im Schaltschrank, bei Anschluss an das AS-i-Netzteil, notwendig ist. Weiter gibt es ein Werkzeug zum Austausch der farbigen Druckhauben bei Leuchttastermodulen.
Software und Literatur

In dieser Rubrik finden Sie, neben Handbüchern und Dokumentation, vorrangig die Programmier- und Konfigurationssoftware CoDeSys für die Controller E-Familie der ifm electronic mit integrierter SPS. Sie erlaubt das Programmieren schneller, dezentraler Vorgänge mit einer Sprache nach IEC61131-3.