|
Umlenkspiegel
 | Zum Schutz und zur Überwachung von Gefahrenbereichen mit mehrseitigem Zugang können ein oder mehrere Umlenkspiegel eingesetzt werden.
Mit Hilfe von Umlenkspiegeln kann der vom Sender ausgehende Lichstrahl über mehrere Zugangsseiten geleitet werden. |
| für Sicherheits-Lichtgitterfür Sicherheits-Lichtvorhänge | | Spezialhalterungen für Fiberoptiken
 | Gabelhalterungen ermöglichen den Aufbau von Gabellichtschranken mit Hilfe von Einwegfiberoptiken.
Durch die Montage von Einwegfiberoptiken in die Winkelhalterung erhält man das optische Verhalten eines Nahbereichstasters und somit hintergrundausblendende Eigenschaften. Dies ist ein Vorteil bei Anwesenheit eines hellen oder glänzenden Hintergrundes. |
| Gabelhalterungen für FiberoptikenWinkelhalterungen für Fiberoptiken | | Kupplungssysteme für Lichtleiter
 | Kupplungssysteme bestehen aus zwei Teilen und finden z.B. in Wechselwerkzeugen Einsatz. Der Teil des Fiberoptiksystems mit den konfektionierbaren Fiberoptikköpfen wird im Wechselwerkzeug montiert, während der Teil mit dem Fiberoptikverstärker fest in einem Schaltschrank oder Schaltkasten eingebaut ist. Beim Austausch eines Wechselwerkzeuges werden die enthaltenden Fiberoptiken einfach an die Fiberoptiken des Verstärkers adaptiert. |
| Ausführung einfachzweifach | | Schneidwerkzeug für Fiberoptiken
 | Mit dem Schneidwerkzeug ist es möglich Acrylfiberoptiken auf die gewünschte Länge zu schneiden. Die hohe Qualität der optischen Lichtaustrittsfläche bleibt erhalten. |
| Bauform Schneidwerkzeug | | Winkelaufsatz
 | Durch einen Winkelaufsatz werden die Lichtstrahlen eines optischen Sensors um 90° umgelenkt. Dadurch kann der Sensor quer zur detektierenden Fläche oder zum Reflektor montiert werden. |
| für Bauform OF (M12)OG (M18) | | Aufschraubblenden
 | Aufschraubblenden reduzieren die optische Lichtein- und Austrittsfläche. So ist es möglich kleinere Objekte zu detektieren oder genauer zu positionieren. |
| für Bauform M3M4 | | Aufschraublinsen
 | Aufschraublinsen für Einwegfiberoptiken bündeln das ausgesendete und einfallende Licht. Durch diese Maßnahme sind größere Reichweiten möglich. |
| für Bauform M3M4 M6 OWF | | Montage- und Feinjustageeinheit für Lasergeräte
 | Systembedingt ist der Abstrahlwinkel von Lasergeräten klein. Die Feinjustageeinheit ermöglicht die komfortable Ausrichtung des Laserstrahls auf einen Laserempfänger oder Tripelreflektor. Zusätzlich bietet dieses Montagesystem eine erhöhte Vibrationsfestigkeit. |
| für Bauform OG (M18)OL OJ O1D | | Beleuchtungseinheit
 | Beleuchtungseinheiten für Kontursensoren stehen als Rotlicht- und Infrarotlichtvarianten zur Verfügung. Die Integration in bestehende Maschinen wird durch die extra flache Bauweise leicht gemacht. |
| Beleuchtungsfläche 25 x 25 mm50 x 50 mm 100 x 100 mm | |
|
|