Positionsrückmeldung

Die innovative Rückmeldung für Drehantriebe besteht aus einem induktiven Doppelsensor. Dieser erfasst über einen auf der Drehachse montierten Puck die Offen-/Geschlossen-Stellung. Der integrierte AS-i-Anschluss ist gleichzeitig Spannungsversorgung und Busschnittstelle.
Mit dem Linearsensor Valvis können kontinuierliche Hubbewegungen, wie z.B. an Hygieneventilen, erfasst werden.
Positionsrückmeldung und Ventilansteuerung

Die ifm-Doppelsensoren der T-Familie sind zur Ansteuerung und Positionsrückmeldung pneumatischer Drehantriebe geeignet.
Bis zu 2 Eingangs- und 2 Ausgangssignale werden kostengünstig über eine 2-Draht-Busleitung (AS-Interface) übertragen. Über einen AS-i-Master können bis zu 62 Antriebe mit Magnetventil angesteuert werden. Zur Diagnose werden Kabelbruch und Kurzschluss am Ventil überwacht.
Zubehör

Umfangreiches Zubehör sichert die komfortable Adaption der Schwenkantriebssensoren an die unterschiedlichen Antriebe. Verschiedene Adapterplatten und Schaltnocken (Pucks) erleichtern die Montage.