Induktive Näherungsschalter

Die intelligenten induktiven Näherungsschalter können über zweipolige Flachkabel-Abgriffe direkt an das gelbe AS-i-Kabel angeschlossen werden.
Je nach Ausführung können bis zu 62 Sensoren an nur einem Kabel betrieben werden. Die Stromversorgung geschieht ebenfalls über das Buskabel. Neben dem Schaltzustand werden weitere Diagnosebits zur Verfügung gestellt.
Drucksensoren

Die AS-i-Drucksensoren übertragen die gemessenen Drücke als 16-Bit-Analogwert mit Vorzeichen. Da der Wert nur einmal gewandelt wird, und zwar im Sensor, treten weder bei der weiteren (digitalen) Übertragung über den Bus noch bei der SPS-Verarbeitung Rechenungenauigkeiten auf. Die Geräte arbeiten mit dem Standard AS-i-Profil S-7.3, das jeder M3-Master verarbeiten kann.
Temperatursensoren

Die AS-i-Temperatursensoren arbeiten von der Datenübertragung her genau wie die Drucksensoren. Die Analogwerte werden direkt in der Einheit (z.B. °C) übertragen. So ist die spätere Inbetriebnahme wesentlich einfacher, da der physikalische Wert ohne Umrechnung direkt in der Steuerung zur Verfügung steht.