|
Repeater
 | Repeater sind bei einer Standard-AS-i-Verdrahtung bis zu einer Gesamtleitungslänge von 100 Metern nicht erforderlich. Sie werden eingesetzt um entweder
a) die Länge um weitere 100 Meter zu erhöhen oder
b) mehrere Teilstränge galvanisch zu entkoppeln oder
c) bei erhöhtem Strombedarf, z.B. bei vielen Verbrauchern. |
| Bauform Klemmschienengehäuse | Maximale Leitungsverlängerung 100 m | Galvanische Trennung Ja | | Busabschluss
 | Ein AS-Interface-Netzwerk wird normalerweise am Ende offen, d.h. ohne Busabschlus betrieben. Oft werden versehentlich mehr als hundert Meter Buskabel verlegt, was zu Kommunikationsstörungen führen kann. Um hier etwaige Reflexionen auf der Leitung zu eliminieren gibt es den AS-i-Busabschluss. Oft lässt sich das Netz dann auf bis zu 200 Meter ausdehnen. |
| Bauform Steckergehäuse M12 | Maximale Leitungsverlängerung 200 m | Galvanische Trennung Nein | | AS-i Tuner
 | Der AS-i-Tuner arbeitet ähnlich wie der Busabschluss. Er bildet einen Busabschluss, der aber nicht fest eingestellt ist, sondern variabel über einen Mikroprozessor an das vorhandene Netzwerk bestmöglich angepasst wird. Diese “Tuning-Funktion” kann bei Änderungen oder Erweiterungen der Verdrahtung erneut aktiviert werden. Es können, je nach Topologie, bis zu 200 Meter AS-i Buslänge erreicht werden. |
| Bauform ClassicLine-Gehäuse | Maximale Leitungsverlängerung
| Galvanische Trennung Nein | | eASi-Tester
 | Der eAS-i-Tester in neuester Ausführung hat eine LED-Diagnoseampel (rot/gelb/grün) um den aktuellen Zustand der Telegrammqualiät anzuzeigen. Er wird einfach parallel an die gelbe Leitung angeschlossen. Mit Hilfe der beiliegenden PC-Software können akute Fehler, z.B. durch EMV verursachte, erkannt und aufgezeichnet werden. Zur vorbeugenden Wartung kann eine detailierte Netz-Diagnose, auch für Safety-at-Work-Teilnehmer, erfolgen. |
| Bauform Handgehäuse |
| Galvanische Trennung Ja | |
|
|