|
Schwingungsüberwachung von Maschinen und Anlagen nach ISO 10816
 | Der elektrische Schwingungswächter der Bauform VK überwacht online den Gesamtschwingungszustand von Maschinen- und Anlagen nach ISO 10816. Der Sensor misst dabei die effektive Schwinggeschwindigkeit an einer nicht rotierenden Bauteiloberfläche. Die einfache Bedingung über 2 radiale Stellringe erlaubt eine schnelle Einstellung des Schaltpunktes und der Ansprechverzögerung. Zusätzlich verfügt das Gerät über ein Analogausgang.
Der Schwingungstransmitter aus Edelstahl, Bauform VT, überträgt den Kennwert als Stromsignal (4…20 mA) an die Steuerung. |
| Einsatzbereich Standard Schwingungskennwerte / Permanenter Maschinenschutz | Ausgänge 1x DC PNP + 1x analog 4...20 mAanalog 4...20 mA | Messbereich 0...25 mm/s0...50 mm/s | | Schwingungssensoren für den Anschluss an externe Diagnoseelektronik VSE
 | Die Schwingungssensoren dienen zur Messdatenerfassung speziell für die octavis Diagnoseelektronik Type VSE. Die kompakten und äußerst robusten Ausführungen, basierend auf der MEMS-Technologie, bieten selbst bei widrigsten Umweltbedingungen große Langzeitstabilität sowie keine Fehlsignale bei Kabelquetschung.
Der integrierte Selbsttest gewährleistet eine ausfallfreie Maschinenüberwachung (nur in Verbindung mit Diagnoseelektronik Type VSE). Die Verwendung von Standardkabel ermöglicht eine einfache Integration in der bestehenden Infrastruktur. |
| Einsatzbereich Standard Schwingungskennwerte / Permanenter MaschinenschutzInterner Trendspeicher / Ursachenanalyse Online-Diagnose / Schadensfrüherkennung | Messbereich ± 25 g | Anschluss Anschlussleitung | |
|
|