|
Drucksensoren mit Siliziummesszelle
 | Die Geräte mit piezoresistiver Siliziummesszelle stehen in punkto Genauigkeit den Sensoren mit bisher verwendeter Keramikmesszelle in nichts nach. Sie erlauben, dank ihres konstruktiven Aufbaus, Differenzdruckmessungen ohne einen zweiten angeschlossenen Druckaufnehmer. |
| Ausgang 2x DC PNP/NPN | Messbereich bis 1 barbis 10 bar | Prozessanschluss G1/8IG1 / Aseptoflex Vario | Einsatzbereich Pneumatikanlagen | Anzeige Digitalanzeige | | Pegelsonden
 | Neben den herkömmlichen Drucksensoren zur hydrostatischen Füllstandmessung bietet ifm nun auch Pegelsonden zur Füllstandmessung an.
Durch diese Bauform ergeben sich zahlreiche neue Einsatzbereiche, zum Beispiel Füllstandmessung in Brunnen, Fließgewässern, Borhlöchern und Abwasseranlagen.
Die hohe Genauigkeit und Langzeitstabilität gewährleisten den dauerhaften Betrieb in diesen Applikationen.
Alle medienberührenden Komponenten der Pegelsonde sind aus Edelstahl (1.4571) gefertigt. |
| Ausgang analog 4...20 mA | Messbereich bis 0,25 barbis 0,6 bar bis 1 bar | Einsatzbereich AbwasserHydrostatische Füllstandmessung | |
|
|