Bei der kontinuierlichen Messung wird die Füllhöhe stufenlos erfaßt, in ein elektrisches Signal umgewandelt und angezeigt. Zur Weiterverarbeitung dienen, je nach Geräteausführung, frei programmierbare Schaltausgänge oder ein Analogausgang.
Bei der Grenzstanderfassung wird das Erreichen einer definierten Füllhöhe erfasst und in ein elektrisches Schaltsignal umgewandelt. Der Abgleich der Sensoren auf das Medium kann der Anwender dank Mikroprozessortechnologie per Tastendruck durchführen. Die integrierte Elektronik sorgt für eine exakte Replizierung der eingestellten Schaltpunkte.
Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren gemäß 94/9/EG (ATEX)
NAMUR-Schaltverstärker werten das Sensorsignal aus und steuern den Ausgang an. Sie erfüllen alle Anforderungen der ATEX-Richtlinien. Es stehen Schaltverstärker mit Relais- sowie aktiven Transistor- und potentialfreien Optokoppler-Ausgängen zur Verfügung. Die Steuerstromkreise haben die Zulassung Ex II (1) GD [EEx ia] IIC. Die Verstärker sind für den Anschluss von NAMUR-Sensoren nach DIN EN 60947-5-6 und mechanischer Schalter konzipiert. Sie liefern die Versorgungsspannung für den eigensicheren Stromkreis.