Für die Auswahl von Sicherheitslichtvorhängen sind folgende Kriterien von Wichtigkeit:
Die Schutzfunktion - Je nach Grad der Gefährdung ist die Schutzfunktion eingeteilt in Zugangsabsicherung oder Gefahrbereichsabsicherung. Die Schutzfunktion steht hier im direkten Zusammenhang mit der Auflösung.
BWS-Typ - Die Sicherheitslichtvorhänge der Bauform OY entsprechen nach EN61496 je nach Ausführung dem Typ 2 oder 4.
Die Schutzfeldhöhe - Die Schutzfeldhöhe ist die Höhe des maximal möglichen Überwachungsfeldes der Sicherheitslichtvorhänge.
Die Schutzfeldbreite - Die Schutzfeldbreite (Reichweite) ist der maximale Abstand zwischen Sender und Empfänger der Sicherheitslichtvorhänge. Sicherheitslichtvorhänge der Bauform OY haben eine Schutzfeldbreite von 0...4 m oder umschaltbar 3...12 m.
Sicherheits-Lichtgitter überwachen den Zugang von gefährlichen Bereichen. Je nach Schutzfeldhöhe stehen Systeme mit 2,3 oder 4 Lichtstrahlen zur Verfügung.
BWS-Typ - Die Sicherheitslichtgitter der Bauform OY entsprechen nach EN61496 je nach Ausführung dem Typ 2 oder 4.
Die Schutzfeldhöhe - Die Schutzfeldhöhe ist die Höhe des maximal möglichen Überwachungsfeldes der Sicherheitslichtgitter.
Die Schutzfeldbreite - Die Schutzfeldbreite (Reichweite) ist der maximale Abstand zwischen Sender und Empfänger der Sicherheitslichtgitter. Sicherheitslichtgitter der Bauform OY haben eine Schutzfeldbreite von 0...4 m oder umschaltbar 3...12 m.