|
Sicherheitssensoren
 | Für die Funktion des sicheren Sensors ist kein spezielles Gegenstück wie Magnet oder codierter Betätiger mehr erforderlich. Der induktive Sicherheitsensor erfasst Metalle wie z.B. VA oder ST37. Er arbeitet mit einem Freigabebereich, der sowohl räumlich als auch zeitlich überwacht wird.
Die ifm Sicherheitssensoren können an vorhandene SPS und Logikbausteine direkt angeschlossen werden. TÜV-zertifizierte Softwarebausteine ermöglichen die einfache Anbindung an den Prozess. Genauso einfach ist die Anbindung an die sicheren Bussysteme AS-i Safety at Work, PROFIsafe und Interbus Safety. |
| Bauform M12M18 M30 quaderförmig | Werkstoff MetallKunststoff | Freigabebereich 0,5 bis 4 mm1 bis 5 mm 1 bis 8 mm 3 bis 6 mm 4 bis 20 mm 6 bis 12 mm 10 bis 15 mm 10 bis 20 mm | Anschluss Steckverbindung | | Auswerteeinheiten für Sicherheitssensoren / NOT-AUS-Schaltgeräte
 | Die Sicherheitssensoren mit 2 x PNP-Ausgang können an zugelassene zweikanalige Auswertegeräte ohne Querschlusserkennung, die für plusschaltende berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen (BWS) geeignet sind, angeschlossen werden.
Die Auswerteeinheiten der ifm electronic eignen sich insbesondere als NOT-AUS-Schaltgeräte nach DIN EN 60947-5-1, ermöglichen aber auch ohne Mehrkosten die Funktionalitäten wie Einrichtbetrieb. |
| Bauform KlemmschienengehäuseAS-i ClassicLine Modul | Ausgang Halbleiter PNP/NPNRelais | | Zubehör
 | Das zur Inbetriebnahme benötigte Zubehör finden sie hier. |
| Bauform T-Verteiler | |
|
|