ifm prover gmbh

 
 

ifm prover Gebäude

Fluidsensorik für die Prozess- und Verfahrenstechnik

Die ifm prover gmbh wurde 1997 gegründet. Über 480 Beschäftigte entwickeln und produzieren für das eigenständige Tochterunternehmen der ifm electronic gmbh Fluidsensoren, d. h. Druck-, Strömungs-, Temperatur- und Füllstandssensoren. Die Produkte sind in den unterschiedlichsten Branchen einsetzbar - von der Lebensmittelindustrie bis zum Werkzeugmaschinenbau.

 
Standort ifm prover
(Dauer ca. 1:56 Minuten, Größe 5.092 KB)
 

 
ifm prover gmbh
Waldesch 9
88069 Tettnang
Tel. 07542 9408-0
Fax 07542 9408-1111
 
So finden Sie zur ifm prover gmbh (Lageplan PDF-Datei 48kB).
 

 
Weitere Eckdaten

2007 Entwicklung des magnetisch, induktiven Durchflusssensors efector MID.
2006 Entwicklung des Pumpendiagnosesensors efector PIM.
2005 Entwicklung des diagnosefähigen Temperatursensors efector TAD.
2004 Kauf des Firmengebäudes in der Argenstraße 19 in Kressbronn von der Gemeinde Kressbronn. Erweiterung des Gebäudes um 2.000 qm. Inzwischen sind fast 250 MitarbeiterInnen beschäftigt.
Der kompakte Druckschalter PK gewinnt den Leonard Innovationspreis
2003 Integration der Lagerwächter-Produktion.
2001 Zertifizierung nach ISO 9001:2000.
2000 ifm prover zieht in das gemeindeeigene Gebäude in der Argenstraße 19 in Kressbronn mit 2.500 qm. Übernahme der Produktionsbereiche: 26 MitarbeiterInnen von ifm electronic gmbh und 35 MitarbeiterInnen von ifm syntron gmbh. Nun sind die Entwicklung und die Produktion unter einem Dach. Gemeinsam sind 117 MitarbeiterInnen am neuen Standort beschäftigt.
1998 Beginn der Temperatursensor-Produktion.
1997 Gründung der ifm prover gmbh in Tettnang. Die Gründungsmannschaft besteht aus 23 MitarbeiterInnen. Zunächst nur Entwicklungstätigkeit. Die Produktion der Geräte erfolgt in der ifm electronic gmbh und bei ifm syntron gmbh.