Motoransteuerung - Systembeschreibung

 
 


Motorstarter PowerSwitch an einer Förderstrecke.

Motorstarter PowerSwitch · Einführung:
Durch den modularen Aufbau des AS-Interface werden viele Komponenten aus dem einstmals zentralen Schaltschrank ins Feld verlagert. Dies gilt nun auch verstärkt für Leistungselektroniken und Motorabzweige. Mit der PowerSwitch-Familie stellt ifm electronic einen leistungsfähigen AS-i Motorabzweig für dreiphasige Verbraucher vor. Besondere Vorteile dieser kompakten Bauform sind die hohe Schutzart für direkte Feldmontage. Zudem sind alle Anschlüsse für schnellen Austausch steckbar ausgeführt. Sie verfügen über zusätzliche 24 V-Sensoreingänge, etwa zum Anschluß von Lichtschranken.

Aufbau
Der AS-i PowerSwitch besteht zunächst aus einer Wendeschütz-Schaltung zur Ansteuerung von 400 V-Drehstrom-Normmotoren oder anderen dreiphasigen Verbrauchern. Als zweite Komponente enthält er einen AS-i Slave mit 4 Ein- und 4 Ausgängen sowie eine SUB-D9-Buchse zum Anschluß eines Handbediengerätes. Alle Status-LEDs sind auf der Front unter einer aufklappbaren, transparenten Kunststoffabdeckung angebracht. An der unteren Längsseite befinden sich drei Harting-Steckverbinder für den Motorabgang und die 400 V-Versorgung mit Durchschleifmöglichkeit zum nächsten PowerSwitch. Gegenüber, auf der oberen Seite befinden sich vier M12-Buchsen zum Anschluß externer Ein- / Ausgangsperipherie. Die Montage erfolgt über die vier an den Ecken befindlichen und von vorne zugänglichen Bohrungen. Für jede Leistungsstufe von 0,09 bis 2,2 kW gibt es den passenden PowerSwitch mit dem entsprechendem Motorschutz. Dieser kann frontseitig visuell oder per AS-i auf Auslösen hin geprüft und bei Bedarf manuell zurückgesetzt werden.

Funktion
Aus Sicht des AS-i Masters arbeitet der PowerSwitch mit 4 Bit Information bidirektional. 2 Ausgangsbit werden zur Ansteuerung des Motors (Links / Rechts) verwendet. Zwei weitere Ausgänge sind als 24 V DC-Ausgänge auf die M12-Buchsen geführt. Mit einem Dateneingang detektiert der Master, ob der Motorschutz angesprochen hat. Ein weiterer Eingang zeigt an, ob das Handbediengerät gesteckt wurde und verhindert somit gegebenenfalls einen Wiederanlauf durch die SPS. Die zwei weiteren Eingänge dienen zum Anschluß beliebiger 2- oder 3-Leiter-Sensoren.