Leitungsverlängerungen - Systembeschreibung

 
 

Leitungsverlängerungen - Einführung:
Der klassische AS-i Bus ist für eine Leitungslänge von 100 Metern ausgelegt. Erfahrene Anwender haben festgestellt, daß oft auch 130 Meter und mehr problemlos funktionieren. Da AS-i aber eine freie Topologie besitzt, gibt es für dieses 100 plus „x“ Meter keine allgemeingültige Installationsregel. Oft erzeugen lange, nicht abgeschlossene Leitungen Reflexionen, welche die AS-i Telegramme überlagern und zu Störungen und Telegrammwiederholungen führen.

Als Abhilfe und für eine Verlängerung um weitere 100 Meter gibt es mehrere Lösungsmöglichkeiten:
  1. Der Termination plug (Busabschluß) am Ende der langen Leitung minimiert die Reflexionen und ist bei wenigen Teilnehmern am Ende der Leitung zu empfehlen, da dort der Spannungsabfall mit der angeschlossenen Last größer wird. Ein Nebeneffekt des Busabschlusses ist die Verbesserung der AS-i Telegrammqualität bei langer Leitung und Einsatz von Safety at Work Komponenten.

  2. Repeater dienen bei AS-Interface zur Leitungsverlängerung um weitere 100 Meter. Die Anzahl der möglichen Teilnehmer bleibt unverändert. Jeder Repeater hat eine galvanische Trennung, die das Netzwerk in zwei Segmente aufteilt. Jedes Segment hat eine eigene Spannungsversorgung. Somit kann das Mastersegment über AS-i Netzteil 1 und der Bereich hinter dem Repeater über AS-i Netzteil 2 versorgt werden. Auf diese Weise kann der Gesamtstrom pro AS-i Netzwerk erhöht und der Spannungsfall verbessert werden.

  3. Mit Doppelmastern im Zentrum der Maschine können in entgegengesetzte Richtungen je 100 Meter AS-i Kabel verlegt werden. Es lassen sich also Distanzen von 200 Metern überbrücken. Ein Nebeneffekt ist die Verdoppelung der anschließbaren AS-i Teilnehmer.