Intelligente Schwingungsüberwachung - Systembeschreibung

 
 


Einfache Schwingungsüberwachung:
Typ VK bietet eine Kombination von
Schaltausgang und Transmitterfunktion
in Verbindung mit dem bewährten
Easy-Turn-Konzept.


  • Online-Schwingungsdiagnose – optimales Preis- / Leistungeverhältnis
  • Dezentrale, maschinenintegrierte Anlagenüberwachung.
  • Kompakte Feld- und modulare Schaltschrankgeräte.
  • Digitale und analoge Alarmausgänge.
  • Standard-Datenschnittstelle (OPC).

Diagnosesysteme
efector octavis ist eine Schwingungsüberwachung, bei der nicht nur Schwingungsdaten erfasst, sondern auch die Signalanalyse und Maschinendiagnose bereits an der Maschine durchgeführt wird. Der Maschinenzustand wird am Messort ermittelt und über Alarme oder als Zustandswerte an Steuerungen oder SCADA-Software abgegeben. Die wesentlichen Forderungen der modernen Maschinenüberwachung werden erfüllt: Kompatibilität, Modularität und übertragbare Konfiguration.

Kompatibel und modular
Die Kompatibilität zu Datenstrukturen wie der OPC-Schnittstelle ermöglicht die Integration von Zustandsinformationen in übergeordnete Systeme. Mit der Forderung nach Modularität wird eine beliebige Erweiterung der Zustandsüberwachung erzielt – das bedeutet voller Diagnoseumfang ab dem „ersten Stück“. Übertragbare Konfiguration wird durch applikationsbezogene Parametersätze erzielt. Die Erstellung, Verwaltung und Archivierung der Überwachungsparameter erfolgt assistentengeführt über eine Software.

Trendspeicher
Alle Geräte der octavis-Familie Typ VE / VSE verfügen über einen internen Trendspeicher, der eine detaillierte Analyse und Optimierung der Applikation ohne externe Datenaufzeichnung ermöglicht. Durch frei einstellbare Speicherintervalle wird die Speicherlänge des nicht flüchtigen Ringspeichers an die Bedürfnisse angepasst.

Das passende System für Ihre Applikation:
Standard-Schwingungskennwerte / permanenter Maschinenschutz: VSE, VE, VK
Interner Trendspeicher / Ursachenanalyse: VSE, VE
Online-Diagnose / Schadenfrüherkennung: VSE (VE teilweise)
Vernetzbarkeit des Systems: VSE (VE teilweise*)

*Profibus DP Gateway


Weitere Informationen finden Sie auf unseren octavis Seiten.