Temperatursensoren - Temperaturschalter und -transmitter - Systembeschreibung

 
 


Vor-Ort-Anzeige der aktuellen
Temperaturwerte.



Nicht wegzudenken: Temperatur-
überwachung in der Klimatechnik


  • Präzise Temperaturmessung durch Pt1000-Sensorelement.
  • Integrierte oder separate Auswerteelektronik wählbar.
  • Modulares Konzept - maßgeschneidert für jede Applikation.
  • Variable Prozessanschlusstechnik durch optionale Adapter.
  • Robuste Mechanik mit hoher Vibrations- und Schockfestigkeit.

Einführung
Die Regelung und Überwachung der Temperatur gehört zu den wichtigsten Meßaufgaben in der Automatisierungs- und Prozeßtechnik. In verfahrenstechnischen Anlagen beispielsweise gewährleistet die richtige Temperatur maßgeblich die Qualität und Wirtschaftlichkeit des Prozesses. Aber auch in der Automatisierungstechnik ist eine exakte Temperaturbestimmung zur Überwachung von Anlagenteilen und zum Schutz vor gefährlichen Zuständen von großer Bedeutung. In der Heizungs- und Klimatechnik ist ein wirtschaftlicher und komfortabler Betrieb ohne Temperaturmessung und Regelung nicht denkbar.

Funktionsweise
Die Temperatursensoren der ifm electronic basieren auf einem Pt1000-Widerstandselement. Dieses wandelt die Messgröße Temperatur durch Widerstandsänderung in ein elektrisches Analogsignal um. Ein Mikroprozessor steuert die Auswertung des elektrischen Signals. Die aktuelle Systemtemperatur wird mit einer LED-Anzeige direkt an der Auswerteelektronik angezeigt. Der Mikroprozessor und die Anzeige erleichtern wesentlich die Handhabung. Mit Hilfe von Programmiertasten kann der Anwender die Werte für die Schaltpunkte, Hysterese und Messfenster auch ohne anliegende Systemtemperatur einstellen. Dadurch ist eine Installation und Inbetriebnahme des Systems in wenigen Minuten möglich. Die Werte werden in einem EEPROM unabhängig von der Versorgungsspannung sicher gespeichert. Die elektronische Schaltung ist in Filmtechnik aufgebaut. Eine flexible, temperaturfeste und extrem belastbare Polyamid-Folie dient als Träger der SMD-Bauteile. Zusammen mit einem speziellen Vergussverfahren führt dies zu einer extremen Schock- und Vibrationsfestigkeit.

Vom Sensor zum System
Ein komplettes Temperatur-Messsystem besteht im Regelfall aus mehreren Komponenten. Die Temperatur in einem Medium wird von einem Sensor aufgenommen und in ein elektrisches Messsignal umgewandelt. Um eine Vielzahl von unterschiedlichen Medien und Messstellen zu bedienen, müssen die Sensoren auch hinsichtlich ihrer mechanischen Konstruktion und Abmessungen variieren. ifm electronic bietet hier, je nach Applikation, eine Auswahl von robusten Stabsensoren oder Typen mit Anschlusskabel an. Um den Messwert darzustellen oder weiterzuverarbeiten wird der Sensor mit einer separaten Auswerteelektronik verbunden. Diese zeigt den gemessenen Wert auf dem integrierten Display an. Als Ergänzung zu den Modularen Systemen bietet ifm electronic auch kompakte Temperatursensoren mit integrierter Auswerteelektronik an.