|
 Separate Anzeige- und Program- miereinheit PP2000.
 Vor-Ort-Anzeige: Das gut ablesbare LED-Display zeigt den aktuellen Systemdruck.
|
|
- Transmitter oder Sensoren mit integrierter Auswerteelektronik.
- Überlastfest und langzeitstabil dank keramischer Messzelle.
- Messbereich bis 600 bar.
- Variable Prozessanschlusstechnik durch optionale Adapter.
- EPS-Schnittstelle für externe Programmierung.
Einführung
Die ifm-Drucksensoren sind zur Überwachung des Systemdrucks in hydraulischen und pneumatischen Applikationen entwickelt worden. Auch in der Lebensmittelindustrie oder im Hygienebereich sind Drucksensoren nicht mehr wegzudenken. ifm bietet eine ganze Reihe verschiedenen Typen für unterschiedliche industrielle Anwendungen an. Alle Geräten besitzen ein einteiliges Gehäuse und benötigen keine beweglichen Teile wie Kolben oder Federn. Das Ergebnis: Die Sensoren sind äußerst robust gegen mechanische Einwirkungen und arbeiten vollkommen verschleiß- beziehungsweise ermüdungsfrei. Der Sensor enthält eine keramische Messzelle. Der Vorteil dieses Materials: Es ist korrosionsbeständig und absolut langzeitstabil. Das garantiert auf lange Sicht eine gleichbleibende Genauigkeit der Messwerte. Weiterhin sind die ifm-Sensoren beständig gegen dynamische Druckstöße und haben eine hohe Überlastfestigkeit. Besonders wichtig: Sie sind resistent gegen Druckspitzen, die typischerweise bei sich schnell schließenden Ventilen auftreten. Je nach Einbaulage können sowohl Druckspitzen als auch Vakuumspitzen im kurzzeitigen Wechsel entstehen. Auch in diesen kritischen Situationen sind die ifm Sensoren resistent. Im Hinblick auf Stoß- und Vibrationsfestigkeit sind die elektronischen Sensorkomponenten auf einem flexiblen Film anstatt auf einer starren Leiterplatte montiert. Die frontbündige Einfassung der keramischen Messzelle in das Edelstahlgehäuse geschieht totraumfrei. Dadurch kann der Sensor optimal gereinigt werden – ein absolutes Muss für den Einsatz im der Lebensmittelindustrie oder im Hygienebereich.
Eine Vielzahl von Sensorlösungen
Die Drucksensoren von ifm sind in zahlreichen Ausführungen lieferbar. Hierzu gehören Drucksensoren und Drucktransmitter. Eine neue Gerätebaureihe für den Hygienebereich überwacht z.B. den Druck in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Sie erfüllen die 3A-, FDA- und EHEDG-Anforderungen. Größe und Gewicht dieser Geräte betragen nur ein Bruchteil im Vergleich zu herkömmlichen Prozesstransmittern.
|
|
|