Optische Sicherheitssensoren - Systembeschreibung

 
 


Sicherheits-Lichtvorhänge in
sehr schmaler Bauform mit
hohen Reichweiten.



Umlenkspiegel



Absicherung eines Industrieroboters.


Einführung
Dort wo Bewegungen von Maschinenteilen eine Gefahr für Mensch oder Güter darstellen finden Sicherheitslichtvorhänge oder Sicherheitslichtgitter Einsatz. Diese Sicherheitssensoren arbeiten berührungslos. In der Norm werden sie daher auch als berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen (BWS) bezeichnet. Die Schutzeinrichtung sorgt bei Aktivierung für ein Abschalten der Ausgänge welches ein Stoppen der Maschine zur Folge hat.
Sicherheitslichtvorhänge und Sicherheitslichtgitter bestehen aus einer optischen Sende- und Empfangseinheit. In der Sendeeinheit befinden sich mehrere Lichtsender und in der Empfangseinheit gleich viele Empfangselemente. Werden ein oder mehrere Lichtstrahlen unterbrochen schaltet das System die sicheren Ausgänge OSSDs (Output Signal Switching Device) ab.
Die Sicherheitslichtvorhänge und Sicherheitslichtgitter der Bauform OY entsprechen nach EN61496 dem BWS-Typ 2 oder 4. Für die maximale Sicherheit in der Anlage ist die Auswahl des Systems von entscheidender Bedeutung. Hier sind folgende Kriterien von Wichtigkeit:

Die Schutzfunktion
Je nach Gefahr für Körper oder Körperteilen ist die Schutzfunktion eingeteilt in Handschutz, Gefahrbereichsabsicherung und Schutz ganzer Körper. Die Schutzfunktion steht hier im direkten Zusammenhang mit der Auflösung (bei Sicherheitslichtvorhängen), oder der Anzahl der Lichtstrahlen (bei Sicherheitslichtgittern).

Das System
Optoelektronische Sicherheitssensoren der Baureihe OY sind eingeteilt in Sicherheitslichtvorhänge und Sicherheitslichtgitter. Sicherheitslichtvorhänge zeichnen sich durch unterschiedliche Auflösung aus. Bei Sicherheitslichtgitter gibt es Ausführungen mit 2, 3 oder 4 Lichtstrahlen.

BWS-Typ
Die Sicherheitslichtvorhänge und Sicherheitslichtgitter der Bauform OY entsprechen nach EN61496 je nach Ausführung der Typ 2 oder 4.

Die Schutzfeldhöhe
Die Schutzfeldhöhe ist die Höhe des maximal möglichen Überwachungsfeldes.

Die Schutzfeldbreite
Die Schutzfeldbreite (Reichweite) ist der maximale Abstand zwischen Sender und Empfänger. Sicherheitslichtvorhänge und Sicherheitslichtgitter der Bauform OY haben eine Schutzfeldbreite von 0...4 m oder umschaltbar 3...12 m.